Skalbart, energieffektivt och med hög tillgänglighet

Colocation-datacenter

Med vår mångåriga specialisterfarenhet inom design, utveckling och konstruktion av kundspecifika datacenterlösningar kan vi tillhandahålla de mest energieffektiva infrastrukturerna för colocation. De är enkla att utforma och konfigurera, samt skalbara och anpassningsbara tack vare vårt flexibla och modulära systemsortiment.

We empower IT

Vi förstår era behov kring colocation

Maximal energieffektivitet, enkel installation, framtidssäker skalbarhet och teknisk expertkunskap om ert colocation-datacenter.

Den digitala utvecklingen och omvandlingen av moderna teknologier som 5G, AI och IoT kräver allt mer sofistikerade datacenter. Colocation-leverantörer erbjuder den perfekta lösningen: hög tillförlitlighet med stor drifttillgänglighet och hög drifttid (uptime) och en säker och flexibelt skalbar infrastruktur. Samtidigt står leverantörerna av colocationlösningar inför uppgiften att maximera effektiviteten vid hantering av ökande kraftbelastningar.

Vi har mött dessa behov genom att utveckla ett omfattande utbud av standardiserade IT-infrastrukturlösningar. Med modulära system för rack, kylning, strömförsörjning, övervakning och säkerhet kan alla dessa komponenter enkelt och sömlöst integreras i er befintliga infrastruktur. Den höga standardiseringsnivån möjliggör snabba modifieringar och uppgraderingar så att ert colocation-datacenter alltid är optimalt konfigurerat och utrustat.

Helhetsleverantör för colocation-infrastruktur

Rittal är en helhetsleverantör av integrerade IT-infrastrukturlösningar för colocation-operatörer. Med årtionden av innovativt ledarskap inom kapslingsdesign, kraftdistribution, klimatkontroll och IT-infrastruktur erbjuder vi ett framtidsinriktat system som är särskilt anpassat för behoven hos colocation-operatörer.

På så sätt skapar vi ett avsevärt mervärde för dig: vårt produktsortiment hjälper dig att standardisera och effektivisera dina processer och på så sätt öka din produktivitet och minska driftskostnaderna. Vi gör det också möjligt för dig att aktivt nå dina hållbarhetsmål. Tillsammans med våra kraftfulla programvaruverktyg och globala serviceerbjudande säkerställer vi att du får kundspecifika lösningar genom hela värdekedjan.

White space-lösningar

Effektivt utnyttjande av utrymmet tack vare innovativa whitespace-lösningar

Med våra whitespace-lösningar kan du skapa en mycket flexibel och effektiv infrastruktur för IT-utrustning. Den modulära designen – bestående av rack, kylning, IT-strömförsörjning och övervakning – möjliggör optimalt utnyttjande av utrymmet och snabba, standardiserade installationer. Detta maximerar skalbarheten och tillförlitligheten hos dina system.

Inneslutning av korridorer är en viktig komponent. Det separerar kall och varm luft på ett exakt och tillförlitligt sätt, ökar kyleffekten och minskar energiförbrukningen avsevärt. Inbyggda sensorer övervakar temperaturen för att säkerställa maximal effektivitet och garantera maximal tillförlitlighet.

Rack

Flexibilitet och säkerhet med TX Colo

TX Colo har utvecklats tillsammans med ledande colocation-leverantörer specifikt för colocation-marknaden och ger datacenter en avancerad och tekniskt sofistikerad lösning som är flexibel, skalbar och framtidssäker. Den har utformats specifikt för att möta de ökande kraven som uppstår på grund av den växande efterfrågan på datorkraft inom alla affärsområden.

IT-kylning

Effektiv kylning på högsta nivå

Liquid Cooling Package (LCP) från Rittal är en kraftfull kyllösning för datacenter som kan integreras flexibelt i serverrack. LCP suger ut varm luft och returnerar kyld luft, vilket ökar effektiviteten, särskilt när den används i inneslutningar för kalla korridorer. Våra LCP:er finns med kylkapaciteter från 12 till 53 kW och är idealiska för utbyggnad av befintlig IT-infrastruktur.

IT-strömfördelning

Smart och flexibel strömfördelning

Våra Power Distribution Units (PDU) har utvecklats speciellt för effektiv strömfördelning i moderna IT-miljöer och i synnerhet för användning i serverrack. Med avancerade energimätnings- och övervakningsfunktioner erbjuder PDU:erna exakt övervakning av energiförbrukningen. Tack vare smidig integration i befintliga IT-infrastrukturer, samt möjligheten att bygga på med moduler som överspänningsskydd och uttagsskydd är våra PDU:er en flexibel och framtidsorienterad lösning för växande datacenter.

IT-övervakning

Tillförlitlig övervakning och styrning

CMC III är ett tillförlitligt och flexibelt system för övervakning och styrning av nätverks- och serverrack. Med stöd för PoE och redundant strömförsörjning säkerställer systemet maximal tillförlitlighet och konsekvent och pålitlig drifttid. Den övervakar noggrant temperatur, luftfuktighet, åtkomst, röknivåer, strömförsörjning och andra miljöfaktorer. Tack vare det intuitiva webbaserade gränssnittet kan systemet snabbt och smidigt konfigureras och integreras i er IT-infrastruktur.

Dra nytta av effektiv övervakning, automatiserade processer och betydande besparingspotential som framtidssäkrar er IT-miljö.

Moduluppbyggda lösningar

Modulära byggnadslösningar för tillförlitlighet och effektivitet

Våra modulära containerlösningar möjliggör snabb installation med integrerad luftkonditionering, strömförsörjning och säkerhet – perfekt för effektiv expansion av din IT-verksamhet. CS Toptec utmärker sig särskilt med sin robusta konstruktion och flexibla kylningslösningar, vilket är särskilt lämpat för krävande edgelösningar i utomhusmiljöer.

Våra säkerhetsrum ger IT-infrastruktur ett tillförlitligt skydd mot brand, vatten och obehörig åtkomst. De integrerar luftkonditionering och strömförsörjning och kan flexibelt anpassas till alla platser och krav. Det innebär att de erbjuder maximalt skydd och effektivitet – perfekt för kraven hos moderna datacenter.

Datacenterkonfiguration på ett enkelt sätt

RiMatrix Data Center Configurator

Planera ditt datacenter

Designa ditt eget anpassade datacenter – snabbt, enkelt och skräddarsytt efter dina behov! Skapa din skräddarsydda lösning på bara några minuter. Prova nu och kom igång!

Enkelt – Intuitivt att använda, även utan särskilda kunskaper.

Realistiskt – Tekniskt sunda konfigurationer.

Snabbt – All data tillgänglig på nolltid.

Användningsområden

Branschexpertis kombinerat med överlägsen kvalitet

Din framgång, vår expertis: nytänkande för colocationlösningar

Ny teknik och nya trender förändrar branschen. De främsta drivkrafterna är digitalisering, AI och klimatskydd. Vi vet vilka särskilda utmaningar detta innebär för dig – och vi kan stödja dig med vår branschspecifika expertis inom lagar, förordningar och branschstandarder.

Tack vare den höga flexibiliteten och modulära standardiseringen hos “Rittal – The System.”, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för ert datacenter med colocation över hela världen.

Framtidssäkert

Modulärt system för maximal flexibilitet

Datacenter med colocation måste agera snabbt på marknadsförändringar som till exempel ökad servertäthet, och ändrade krav på kylning eller säkerhet. Med vårt modulära produktsortiment kan vi enkelt underlätta modifieringar och uppgraderingar som installeras och slutförs snabbt och effektivt. Eftersom våra produkter tillverkas enligt internationella standarder kan de användas globalt samtidigt som de uppfyller en rad direktiv och standarder. Detta ger dig större flexibilitet och framtidssäkring.

Tillsammans med Rittal lyckades vi bygga upp ett helt nytt hyperscale-datacenter på rekordsnabba sju månader.

Jessica Song Vice President, Director of Planning and Design Academy hos Chindata

Era fördelar

Colocation i förändring

Energieffektiv IT-infrastruktur

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) ställer nya krav på datacenter med colocation: Ökande driftskostnader och regulatoriska krav gör att ökad energieffektivitet är en avgörande faktor för många datacenteroperatörer. Samtidigt kommer många företag, inklusive små och medelstora företag i EU, att behöva lämna in ESG-rapporter som dokumenterar hållbara affärsmetoder från och med 2026.

Vi hjälper colocation-operatörer att hantera dessa krav. Med innovativ teknik och djupgående expertis erbjuder vi effektiva kyl- och energisystem som optimerar IT-infrastrukturer och uppfyller ESG-kriterierna – för maximal effektivitet och hållbarhet.

Hållbarhet med ett system

Hållbar IT-infrastruktur tack vare högsta produktkvalitet

Hållbarhet omfattar mycket mer än bara energiförbrukning och minskning av CO₂-utsläppen – det handlar också om ansvarsfull användning av resurser som t.ex. vatten för kylning av datacenter, och om professionell återvinning av IT-komponenter. Vi underbygger dessa ambitioner med modulära och lättunderhållna IT-infrastrukturer som förlänger livslängden på befintlig utrustning och minskar behovet av ny utrustning. Detta gör det möjligt för colocationoperatörer att arbeta mer hållbart och kostnadseffektivt utan att kompromissa med kvalitet och prestanda.

Effektiva processer

Enkel installation tack vare standardisering

Colocation-operatörer drar stor nytta av standardiserad IT-infrastruktur, eftersom det gör installation, underhåll och uppdatering av deras system effektivare och enklare. Standardisering garanterar inte bara snabbare installation och uppstart, utan säkerställer också konsekvent prestanda och tillförlitlighet.

Högpresterande datacenter

Innovativa kyllösningar

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) innebär nya utmaningar för datacenter. AI-applikationer kräver en hög beräkningstäthet (hög densitet), vilket genererar enorma värmelaster. Denna trend kräver effektivare kylsystem för att säkerställa maximal systemprestanda och förlängd livslängd för din IT-utrustning.

Att integrera olika typer av utrustning med olika specifika temperaturkrav är en komplex uppgift för colocationleverantörer. Med avancerade kyllösningar och innovativ teknik som CFD-analyser (Computational Fluid Dynamics) kan vi hjälpa colocationoperatörer genom att garantera perfekt temperaturkontroll och maximera energieffektiviteten under alla livscykelfaser.

Tillförlitlighet och flexibilitet

Tillförlitlig lösning som är perfekt för alla tillämpningar

I hjärtat av den digitala revolutionen har datacentren en kritisk roll; deras drifttid får under inga omständigheter påverkas. Mycket tillförlitliga system och redundant kraftförsörjning är avgörande för att colocationverksamheter ska kunna hålla verksamhetskritiska processer igång kontinuerligt.

Våra skalbara och modulära lösningar ger den perfekta grunden för sömlös utbyggnad och uppgradering av IT-infrastrukturer och snabb integrering av ny utrustning. Den beprövade tillförlitligheten och kvaliteten hos Rittals system gör det möjligt för colocationleverantörer att hantera växande datavolymer och ökande krav på beräkningskraft på ett säkert och effektivt sätt.

Referenser

Chindata

Datorhall på bara sju månader

Chindata Co. Ltd. är ett av Kinas största företag inom moln- och samlokaliseringstjänster fick i uppdrag att så snabbt som möjligt uppföra en ny datorcentral, och man valde då Rittal som partner för att utforma och bygga den.

Kontakt

Har du några frågor om colocation-datacenter? Tveka inte att kontakta oss.
Vi svarar gärna på frågor om vår systemlösning.