Fysisk IT-säkerhet – en förutsättning för NIS2 och CER
När IT-säkerhet diskuteras handlar fokus ofta om brandväggar, ransomware och andra cyberhot. Men även den mest avancerade cybersäkerheten kan förlora sin effekt om obehöriga får fysisk åtkomst till verksamhetskritiska system, servrar eller nätverksutrustning.
Ett serverrum utan rätt skydd är sårbart för:
- Obehörig åtkomst och sabotage
- Stöld av utrustning och data
- Brand och rökutveckling
- Vattenläckage och översvämning
- Strömavbrott och spänningsvariationer
- Överhettning och klimatrelaterade problem
Är din IT-infrastruktur verkligen skyddad?
Många organisationer kan svara ja på följande frågor:
✓ Brandväggar är installerade
✓ Säkerhetsuppdateringar genomförs regelbundet
✓ Lösenordspolicyer är implementerade
✓ Medarbetare utbildas i cybersäkerhet
✓ Backup- och återställningsrutiner finns på plats
Men hur ser det ut med den fysiska säkerheten?
- Är serverrack och nätverksskåp skyddade mot obehörig åtkomst?
- Finns rutiner för att styra och dokumentera åtkomst till utrustningen?
- Finns skydd mot brand och vatten?
- Är strömförsörjningen säkrad?
- Är kylningen dimensionerad för dagens belastning?
- Finns övervakning och åtkomstkontroll för serverrack och nätverksskåp?
Skydda serverrack och IT-utrustning med rätt säkerhetsnivå
Serverracket är grunden i den fysiska IT-säkerheten.
Här finns servrar, switchar, lagring och annan verksamhetskritisk utrustning som måste skyddas mot både obehörig åtkomst och yttre påverkan.
Rittal VX IT erbjuder en flexibel och säker plattform för moderna IT-miljöer – från mindre serverrum till edge-lösningar och stora datacenter. Med robust konstruktion och omfattande tillbehör skapas en säker miljö för kritisk IT-utrustning.
Full kontroll med CMC III Access Control
Att låsa dörren är inte alltid tillräckligt.
Med CMC III Access Control kan du styra, övervaka och dokumentera vem som har tillgång till serverrack och nätverksskåp. Systemet registrerar alla åtkomsthändelser och kan direkt skicka larm om dörrar öppnas obehörigt eller lämnas öppna.
Det ger högre säkerhet, bättre spårbarhet och stöd för organisationer som behöver uppfylla krav enligt NIS2 och andra säkerhetsstandarder.
Skydda IT-system mot brand, vatten och sabotage
Micro Data Center Level E
Obehörig åtkomst är bara en av många risker mot kritisk IT-infrastruktur. Brand, vatten och mekanisk påverkan kan också orsaka allvarliga driftstörningar.
Micro Data Center Level E erbjuder ett komplett skydd för känslig IT-utrustning med:
- IP56-skydd
- Upp till 90 minuters brandskydd
- RC2 som standard
- RC3 som tillval
- Integrerad säkerhetsövervakning
Resultatet är en säker miljö som skyddar verksamhetskritiska system även vid extraordinära händelser.
Säkra serverrum och datacenter för kritisk IT-infrastruktur
För verksamheter med höga krav på tillgänglighet erbjuder Rittal skräddarsydda serverrum, högtillgänglighetsrum (HVR), grundskyddsrum (GSR) och modulära datacenterlösningar. Lösningarna utformas efter verksamhetens behov och hjälper till att skydda kritisk IT-infrastruktur mot fysiska hot.
- Högre motståndskraft mot yttre påverkan
- Förbättrad driftsäkerhet
- Skalbarhet för framtida behov
- Stöd för kritisk infrastruktur
Har du begränsat utrymme eller behöver en snabb och komplett lösning? Rittals IT-containrar levereras färdiga för driftsättning och kan utrustas med strömförsörjning, UPS, kylning och fysisk säkerhet i ett robust containerformat. Resultatet är ett komplett datacenter som snabbt kan tas i drift – både inomhus och utomhus.
Säker kraftförsörjning för datacenter och serverrum
Strömförsörjningen är en av de mest kritiska komponenterna i ett datacenter eller serverrum.
PDU - smart strömfördelning
Rittals intelligenta PDU-lösningar (Power Distribution Unit) ger kontroll över energiförbrukning och belastning i realtid. Samtidigt bidrar de till ökad driftsäkerhet och effektivare energihantering.
UPS – avbrottsfri kraftförsörjning
Ett strömavbrott kan stoppa verksamhetskritiska system på sekunder.
Med en UPS säkerställs fortsatt drift tills ordinarie strömförsörjning återställs eller reservkraft tar över. Det minskar risken för dataförlust, avbrott och kostsamma driftstopp.
Rätt kylning är avgörande för datacentrets säkerhet
Dagens servrar, CPU:er och AI-applikationer genererar allt högre värmebelastningar.
Otillräcklig kylning kan leda till:
- Driftstörningar
- Förkortad livslängd på utrustning
- Prestandaförsämringar
- Oplanerade avbrott
Med skalbara kyllösningar för allt från enskilda rack till stora datacenter hjälper Rittal dig att skapa en driftsäker, energieffektiv och framtidssäkrad IT-miljö.
Sammanfattning: Skydda hela IT-infrastrukturen
För att möta kraven i NIS2 och CER behöver organisationer skydda mer än sina nätverk. Fysisk IT-säkerhet omfattar hela IT-miljön – från serverrack och åtkomstkontroll till brandskydd, reservkraft, kylning och datacenterinfrastruktur.
Genom att kombinera rätt teknik och rätt säkerhetsnivå kan du minska risken för driftstopp, stärka verksamhetens motståndskraft och skapa en trygg grund för framtida digitalisering.
Behöver du stärka den fysiska säkerheten i din IT-miljö?
Fyll i formuläret så kontaktar en av våra experter dig för rådgivning kring fysisk IT-säkerhet.