1 nov. 2020

Rittal digitalt på WindEnergy Hamburg

Ökat tempo, lägre kostnader

Kostnadstrycket är högt inom vindkraftsbranschen. Vindkraftverkstillverkare står inför enorma utmaningar och behöver effektiva lösningar vid tillverkning och drift av anläggningar. På den digitala mässan WindEnergy Hamburg (1–4 december) visar Rittal hur tillverkare av styranläggningar och ställverk avsevärt kan snabba på sina planerings- och tillverkningsprocesser och utveckla dem mot Industri 4.0 – och därmed minska kostnaderna med upp till 20 %. Bland produkthöjdpunkterna finns systemlösningar som de nya små kapslingarna och kompaktapparatskåpen AX och KX, apparatskåpet VX25 och infrastrukturlösningar för energilagring.

På det digitala evenemanget ”WindEnergy Hamburg” presenterar Rittal nya lösningar och produkter som gör det möjligt för tillverkare av styranläggningar och ställverk att skapa smarta komponenter för en helt digital värdeskapandekedja. – Vi levererar till alla vindkraftverkstillverkare över hela världen, direkt eller indirekt via tillverkningen av styranläggningar och ställverk och öppnar upp för avsevärda kostnadsbesparingar genom automatiseringslösningar och digital integrering av processerna längs hela värdeskapandekedjan, sade dr René Umlauft, vd för försäljning hos Rittal.

Därmed är kontinuerliga data nyckeln till framgång och hjälper till att förhindra fel samt att kraftigt öka produktiviteten. Fokus ligger på den digitala tvillingen som kopplar samman alla processteg från konstruktion till mekanisk bearbetning av apparatskåp, kabeldragningen och testningen fram till service. Konfigurationsverktyg, systemteknik för kapslingar och apparatskåp samt automatiseringslösningar från kabeldragning till mekanisk bearbetning av plana delar och kompletta kapslingar – och 24-timmarsservice i Tyskland – ger ytterligare stöd för ökad effektivitet.

Ny skåpteknik för Industri 4.0

Lanseringen av den serien med kompaktapparatskåpen AX och de små kapslingarna KX är en lösning på utmaningarna hos Industri 4.0. För att förbereda anläggningstillverkarna ännu bättre på digitaliseringen levereras digitala ställningsverktyg med skåpen som smälter perfekt in i styranläggningar och ställverkstillverkningens digitala värdeskapandekedja. Förutom högkvalitativa 3D-data och konfigurationsverktyg underlättar till exempel QR-koder på alla paneler som ska bearbetas även integreringen i produktionsarbetsflödet. Det möjliggör modern digital övervakning från varuintag till färdigställande.

AX- och KX-kapslingarna gör installationen av den elektriska utrustningen i vindkraftverksanläggningar snabbare. Små och kompakta kapslingar ger enklare och snabbare montering samt ökad flexibilitet och säkerhet. Det blir till exempel enklare att montera dörrar och låssystem, som oftast kan monteras utan verktyg. En annan fördel är det extra utrymme som AX och KX erbjuder jämfört med tidigare serier. Optimerade urskärningar och större flänsplattor ger i genomsnitt upp till en tredjedel mer plats för kabelgenomföringen.

Robusta lösningar för både land- och havsmiljö

Rittal erbjuder även skåpteknik som passar alla funktioner i vindenergianläggningar. För att skydda den känsliga reglertekniken i navet erbjuder tillverkaren standardiserade, mycket robusta, kompakta apparatskåp för användning i pitch-tillämpningar. Skåpen är tillverkade av tjockt material, har särskilda förstärkningar och låssystem, förstärkta montageplåtar samt en halkskyddad lackering som är säker att gå på.

För skyddad inkapsling av frekvensomriktare, styrnings- och säkerhetsteknik i maskinhus eller torn presenterar tillverkaren moduluppbyggda lösningar baserade på det stora skåpsystemet VX25. Det uppfyller de höga kraven på stabilitet, vibrationsstabilitet och korrosionsskydd. VX25-apparatskåpstekniken finns som standard som IP 55, IK10, Nema 12 samt med UL-godkännande och skyddar kraftelektroniken. Dessutom erbjuder Rittal med Ri4Power ett modulsystem för standardiserad och säker uppbyggnad av lågspänningsställverk.

Infrastrukturstandarder för energilagring

Infrastrukturlösningar för energilagringssystem kan också byggas upp med Rittal-komponenter. Sortimentet av standardiserade komponenter som är anpassade till varandra och globalt tillgängliga, beprövade komponenter sträcker sig från fristående skåpsystem till kompletta containerlösningar. Systemintegratörer och installatörer får därmed lösningar inom mekanik, strömfördelning och klimatisering från en och samma leverantör och behöver bara integrera sina batterimoduler.

Batteriracket klarar en belastning på 100 kg per nivå och kan totalt belastas med upp till 1 500 kg. Tack vare konstruktionen kan olika batteriformer integreras flexibelt i racket. Kontakten sker direkt via Rittals strömskenesystem. I takområdet finns tillräckligt med plats för batteristyrningen. Hopbyggnad av energilagringsskåpen – och därmed skalningen av lagringsutrymmet – kan enkelt utföras när som helst.

Slutligen visar Rittal hur utvecklingen av IIoT (Industrial Internet of Things) drivs av egna lösningar och smarta tjänster: från intelligenta kyllösningar via smarta servicekoncept som Predictive Maintenance till IT-infrastrukturlösningar som Edge Data Center. Företagen ökar därmed driftssäkerhet, optimerar energiförbrukningen och driver fram digitaliseringen.