13 juli 2020

Nya plastapparatskåp AX från Rittal

AX-skåp: nu även för utomhusbruk

Rittal har kompletterat sitt sortiment av kompakta skåp i och med utvecklingen av de nya plastskåpen AX. På så sätt förenar tillverkaren det bästa av två världar: den sofistikerade systemtekniken och det extremt robusta materialet. AX-plasten skyddar den elektriska utrustningen även i de mest krävande miljöer, till exempel utomhus. De nya monteringsfunktionerna möjliggör snabb installation och den smarta systemtekniken ger mer spelrum vid installationen.

Med de nya plastskåpen AX ersätter Rittal den tidigare KS-serien och definierar plastkapslingstekniken på ett helt nytt sätt. Grunden för utvecklingen är Rittals systemteknik för kapslingar i stålplåt och rostfritt stål, som gör tillverkningsprocesserna inom tillverkningen av styranläggningar och ställverk mycket enklare och snabbare. Denna systemteknik har nu för första gången en kapsling av plast. Det är en vinn-vinn-situation för anläggningstillverkarna: Resultatet är en kapsling som möjliggör maximal förenkling, snabbhet och frihet i utformningen samtidigt som den uppfyller alla krav på högsta säkerhet och robusthet.

De nya AX-plastskåpen klarar alla extrema förhållanden, oavsett om de är skyddade i fabrikshallar eller utsätts för väder och vind. Typiska användningsområden är avlopps-/dricksvattensystem och solcellsteknik samt aggressiva miljöer som marina tillämpningar och allmänna utomhusmiljöer.

Ökad säkerhet

De nya skåpen är lämpliga för utomhusbruk tack vare en glasfiberarmerad plast med sju gånger högre UV-beständighet. De är UL F1-utomhusklassade (UL 746C). En integrerad regnskyddslist på dörrens över- och underkant skyddar tätningen mot damm och regnvatten och ger skåpet dubbel tätning. Skyddsisoleringen är klass II-1 000 VAC, vilket säkerställer ett ökat personskydd. Skyddsisoleringen och den höga skyddsklassen upp till IP66 resp. NEMA 4X bibehålls även vid installation av skåpet. Tack vare den smarta skåpkonstruktionen kan den inre installationen utföras utan att kapslingen påverkas. Skåpet är dessutom godkänt enligt UL 508A och har brandklass V-0 enligt UL94 för den nordamerikanska marknaden.

Ökad effektivitet

Tack vare den genomtänkta utformningen av skåpet kan styrtillverkare dra nytta av fördelarna redan från början. Det finns många fästpunkter i skåpet för snabb montering. De möjliggör snabb, direkt fixering av systemtillbehör som t.ex. chassin och skenor på insidan av varje skåp och på bakstycket. Även dörrpositionsbrytare och dörrlås kan monteras direkt på fästpunkterna. Dessutom kan DIN-skenor skruvas fast direkt på de befintliga fästpunkterna. Montageplåten kan enkelt skruvas fast på de förmonterade bultarna framifrån och kan till och med jordas i efterhand via det befintliga nyckelhålet. Dessutom kan man snabbt och enkelt byta dörrstoppet även om skåpet redan har installerats.

Skåpet innehåller digital utrustning och passar i den digitala värdeskapandekedjan för tillverkningen av styranläggningar och ställverk. Förutom högkvalitativa 3D-data och konfigurationsverktyget Rittal Configuration System, som snabbar på urvals- och planeringsprocessen, förenklar QR-koder på alla paneler som ska bearbetas även integreringen i produktionsarbetsflödet. Det möjliggör modern digital övervakning från varuintag till färdigställande.

Mer flexibilitet

Med plastskåpet AX förvandlar Rittal för första gången ett apparatskåp av plast till ett systemapparatskåp – med mer utrymme för den inre installationen. Chassi och skenor kan nu monteras med en universalvinkel med 25 mm stämmönster. De många fästpunkterna möjliggör individuell installation såväl i skåpet som på insidan av dörren. Direkt installation av tillbehör, som ex. montageprofiler, systemchassi och ritningsfickor, på dörren ger anläggningskonstruktören en extra montageyta. AX kan som tillval utrustas med ett mini-komforthandtag för alla vanliga låsinsatser och profilhalvcylindrar.

För stabil fixering och montering på en vägg eller en mast har muttrarna pressats in i skåpets bakstycke. Väggfästena kan enkelt fästas på utsidan av skåpet utan att UL-godkännandet påverkas. Alternativt kan skåpet även skruvas fast på en vägg eller maskin.

Rittal erbjuder 14 olika varianter av plastskåpet, varav åtta modeller med och sex utan fönster.