8 nov. 2020

Nya Blue e+ Outdoor-kylaggregat från Rittal

Kylaggregat – effektiva i alla väder

Med sina nya vägghängda kylaggregat ”Blue e+ Outdoor” gör Rittal sin högeffektiva kylaggregatserie redo för utomhusbruk. Utöver en energibesparing på i genomsnitt 75 % imponerar de nya aggregaten med ett skåp som är skyddat mot skadegörelse, hög kapslingsklass och säker drift även under de tuffaste förhållandena. Tillsammans med Rittals utomhusskåp i serien Toptec utgör de ett smart modulsystem som är perfekt anpassade till varandra och förenklar installationen.

När elektrotekniska anläggningar – till exempel mobilnäts- eller laddinfrastruktur för e-mobilitet – måste installeras utanför stängda byggnader, innebär detta särskilda utmaningar för skåp- och kyltekniken. Då måste apparatskåp och kylaggregat ha hög kapslingsklass, vara beständiga mot UV-strålning och stora temperaturvariationer samt vara skyddade mot skadegörelse.

Extremt robust: En perfekt lösning för tuffa omgivningsförhållanden är den nya vägghängda kylaggregatserien ”Blue e+ Outdoor” från Rittal. Tack vare UV-beständig lackering, hög kapslingsklass på IP56 och Nema 4/3R/12 samt ett brett temperaturområde från -30 °C till + 60 °C klarar de en säker drift och hög motståndskraft utomhus.

Verkligt effektiv: Tekniken Blue e+ hos kylaggregaten med integrerade värmerör säkerställer hög energieffektivitet. Jämfört med konventionella kyllösningar kan man på så sätt i genomsnitt spara 75 % energi – och koldioxidutsläppen är avsevärt lägre. Även tillgängligheten till Blue e+-kylaggregaten sätter en ny standard. Anslutningen via ett IoT-gränssnitt möjliggör enkel fjärrövervakning – vilket är särskilt intressant för övervakning av anläggningar utsprida på stora utrymmen. Exempelvis kan temperaturer och andra parametrar övervakas löpande och om ett fel inträffar kan automatiska meddelanden skickas. Detta gör det möjligt att i stor utsträckning förhindra oplanerade driftstopp och funktionsfel, vilket leder till minskade kostnader. Tack vare Rittals globala servicenätverk och tillgängligheten till reservdelar kan användarna alltid lita på klimatiseringslösningen.

Enkel konstruktion: Tillsammans med Rittals Toptec utomhusskåp utgör de nya kylaggregaten ett smart modulsystem där apparatskåpen och kylaggregatet stämmer perfekt överens. Apparatskåpen har dubbla väggar, vilket ger en hög passiv avkylningseffekt (”skorstenseffekt”). Därmed minskas uppvärmningen inuti skåpen på grund av solstrålning och därmed kylaggregatets energibehov. Anläggningstillverkare drar nytta av den enhetliga designen på skåpen och kylaggregaten samt den snabba och enkla monteringen. Internationella godkännanden och integrerad kapacitet för flera spänningar underlättar även exporten. Rittals nya vägghängda kylaggregat Blue e+ Outdoor kan användas överallt där apparatskåp används för elektrotekniska installationer utomhus. Typiska exempel är mobilnätsinstallationer, vatten- och avloppsanläggningar samt energiinfrastruktur.