Även återvinningsföretag måste vara energieffektiva – ett globalt krav på branschen. Produkter för att mäta, övervaka och spara energi är därför särskilt viktiga för att kunna hålla ett öga på förbrukningen. NGR GmbH i Feldkirchen nära Linz i norra Österrike har sedan 20 år tillbaka sysslat med att återföra plastförpackningar till återvinningskretsloppet. För detta ändamål utvecklar och tillverkar företaget nästa generationens återvinningsmaskiner som kan omvandla återvunnet material till granulat som sedan kan återföras till produktionscykeln. Som en del av digitaliseringsprocessen tog NGR fram en lösning som innebär att information om stilleståndstider för maskinerna kan överföras i realtid, att underhållet kan planeras på ett bättre sätt samt möjliggör en optimerad energiförbrukning. Mätningen inleder därför varenda process. När NGR sökte efter lämpliga mätvärden och mätplatser hittade de Rittals Smart Monitoring System. Till att börja med användes systemet i en demoanläggning för polyesterteknik, men numera mäter det också total energiförbrukning och andra värden för kundprojekt.
Vi har många kunder som ingår i större koncerner. Det innebär ofta att vissa krav ställs på produkterna. Vi har dock märkt av en hög acceptans i hela världen för just Rittals produkter.
Energieffektivitet är en utmaning
Energiförbrukningen står för omkring 40 procent av vad det kostar att driva en återvinningsanläggning, till exempel för kylningen. Rittal har sedan 2015 erbjudit Smart Monitoring System som används för NH-säkringslastfrånskiljare i lågspänningsdistributionssystem – ett system som kan integreras helt i strömfördelningssystemet RiLine60. Smart Monitoring-systemet består av en datalogger, utvärderingselektronik och en kommunikationsmodul. Alla komponenter plus nätdelen sitter i ett kompakt skåp. Det innebär att systemet också kan monteras i efterhand. Kommunikationsmodulen kan överföra mätvärden som spänning, ström, effekt och effektiv kraft till ett överordnat styrsystem. Det är också enkelt att logga mätvärdena och faktiska energiförbrukningsdata. NH-mätmodulen har även larmfunktioner och gränsvärdesövervakning. Det är också möjligt att enkelt ansluta systemet via plug & play till Computer Multi Control (CMC III) från Rittal. Som tillval finns även en display som visar värden från upp till 20 NH-mätmoduler på en plats.
Med tanke på hur snabbt digitaliseringen och nätverkssystemen utvecklas menar NGR att Rittals Smart Monitoring System skulle vara användbart för många andra anläggningar.