B. Braun

En datorhall som uppfyller industri 4.0-kraven i en handvändning

IT-experterna på B. Braun, en världsledande tillverkare av medicintekniska produkter och läkemedel, stod inför en utmaning: den nya hypermoderna tillverkningsanläggningen krävde att man snabbt byggde ut sin IT-infrastruktur. Man ville varken behöva bygga om eller uppgradera några lokaler, och allt skulle kunna genomföras både snabbt och säkert. Man måste redan i förväg besluta var systemen för den nya produktionslinjen skulle placeras. Till sist valde ledningen att bygga ut sin IT-anläggning vid huvudkontoret i Glandorf.

Rittals Micro Data Center Rittal har gett oss en lösning som innebär att vi slipper omfattande ombyggnationer men ändå får en säker och reduntant datorhall.
Werner Mielenbrink, materialförsörjningschef hos B. Braun

Högtillgänglig, kompakt och säker

B. Brauns IT-experter började fundera intensivt på hur man skulle kunna bygga ut företagets IT-landskap och samtidigt se till att det blir felsäkert. På komponentnivå skulle en bättre visualisering göra det enklare att konsolidera olika applikationer och system så att IT-resurserna kan användas på ett mer flexibelt sätt. Det var nödvändigt att hitta en lämplig plats för servrarna. Den måste kunna skyddas mot intrång och samtidigt erbjuda hög tillgänglighet.

Ungefär ett halvdussin serverskåp krävdes för IT-infrastrukturen. Det utrymme som nu används som IT-rum hade tidigare inte den infrastruktur som är nödvändig för en datorhall och saknade också alla former av säkerhetsteknik. Till att börja med tänkte man använda enkla serverskåp för IT-infrastrukturen, men då gick det inte att etablera en tillräckligt hög fysisk säkerhet för utrustningen.

Lösningen: Rittal Micro Data Center

Det var till sist Rittal som kom med den nödvändiga lösningen: Micro Data Center, ett datavalv för IT-system. Detta skapar en säker miljö för ett verksamhetskritiskt IT-system på racknivå. Konceptet erbjuder precis den felsäkerhet och modularitet som är nödvändig för automatiserad produktion i enlighet med industri 4.0 (Internet of Things).

Micro Data Center finns med olika säkerhetsnivåer. IT-komponenter som servrar, lagring och nätverk placeras i ett säkert rum med en skyddsklass på upp till nivå 4. Beroende på behov kan lösningen expanderas till en kompakt datorhall. B. Braun bestämde sig till sist för två Micro Data Center-baserade installationer för Glandorf. Skåpsraderna med tre eller fyra skåp skapar en komplett och redundant IT-miljö bestående av tre eller fyra IT-rack inklusive kylning, strömfördelning, övervakning och brandskydd. Serverracken kyls med Rittals integrerade delade kylsystem LCU DX (Liquid Cooling Unit).

Central övervakning

B. Braun använder Rittals CMC III-lösning för att övervaka hela systemet. Den gör det möjligt att från en central plats ha kontroll över alla viktiga parametrar för IT-driften. Hos B. Braun används systemet bland annat för att övervaka dörrhandtagen på IT-skåpen, UPS-enheten men också temperatur och luftfuktighet inne i Micro Data Center. Det integrerade brandlarms- och släckningssystemet DET-AC känner av även de allra minsta rökpartiklarna i luften vilket ser till att larmet aktiveras i god tid så att teknikerna på plats har tid att agera innan det faktiskt börjar brinna på allvar. Om det ändå börjar brinna fyller DET-AC IT-skåpet med släckgasen Novec 1230 som inte skadar IT-utrustningen.

Översikt

Projekt
B. Braun
Ort
Glandorf, Tyskland
Utmaning

Utbyggnad av en felsäker IT-infrastruktur för ny ultramodern produktion i Glandorf

Snabb leverans av IT-infrastrukturen utan ombyggnad av lokalerna

Hög tillgänglighet, virtualisering, modularitet och flexibel användning av IT-resurser

Åtkomstskydd

Lösning

Rittal Micro Data Center, rader med 3 eller 4 enheter

Delat kylaggregat LCU DX för energieffektiv kylning

Övervakningssystem CMC för övervakning av IT-infrastrukturen

Rittal brandvarningssystem DET-AC XL upptäcker mycket små rökpartiklar samt släcknings- och övervakningssystem