Beställ idag – leverans imorgon: För e-handlare är snabb och tillförlitlig orderhantering fullständigt avgörande för att knyta till sig kunder. Geografiskt spridda lager med hög automatiseringsgrad ser till att varorna når mottagarna snabbt och effektivt. Lokala IP-kompatibla automationssystem och specialiserade programvaruapplikationer styr logistikprocesserna med hjälp av en felsäker IT-infrastruktur. En internationell e-handlare valde på grund av dessa skäl att placera sina IT-system i lagren. Emellertid är miljön väldigt dammig och det fanns risk för obehörig åtkomst. För några år sedan moderniserade handlaren IT-infrastrukturen i lagren med Rittal-system, och för IT-kylningen valde man Blue e+-kylsystemet. Ett slutet kylkretslopp och annan teknik innebär att utrustningen nu har mycket bättre driftsäkerhet och energieffektivitet.
Effektivt och felsäkert
Rittals Blue e+-kylaggregat använder sig av en innovativ hybridprocess där parallella kylkretsar samverkar baserat på temperaturskillnader. En inbyggd heatpipe leder bort värmen från skåpet när omgivningstemperaturen faller under börvärdet för passiv klimatreglering. Den aktiva klimatregleringen använder kompressor och varvtalsreglerade komponenter för att etablera nödvändig kylning. Denna unika inverterteknik ger en kylningskapacitet som motsvarar den effekt som just nu behövs.
Blue e+-systemen har dessutom en IoT-modul som möjliggör centraliserad övervakning och styrning av IT-kylningen. Även om IoT-modulen inte hanterar några affärskritiska funktioner kan e-handlaren utnyttja insamlade data för att ta fram prognoser för framtida behov av systemprestanda och andra krav. E-handlaren har dessutom tecknat ett serviceavtal med Rittal för underhåll av systemen. Rittal erbjuder platsservice 365 dagar om året via sitt globala servicenätverk med anläggningar i omkring 150 länder. Optimerade reservdelslager ser till att 90 procent av alla reparationsåtgärder kan slutföras redan vid första besöket.
För att säkra tillgängligheten valde handlaren att installera redundanta IT-system. Varje lager har två helt identiska Rittal-lösningar för att alltid vara redo att hantera inkommande beställningar.
Bevisade kostnadsbesparingar
E-handlarens slutsats: Rittal Blue e+systemen är mycket effektiva. Blue e+ har visat sig spara upp till 70 % energi. Handlaren har varit kund hos Rittal i många år och har under den tiden kunnat testa kylsystem från olika tillverkare. På grund av den höga effektiviteten och tillförlitligheten kommer kunden att fortsätta att vara Rittal trogen.
Översikt
- Projekt
- E-handlare
- Ort
- ospecificerad, USA
- Bransch
- Retail
- Utmaning
Omfattande automation av lager för snabb leverans till kunder
Styrning av logistikprocesser via IP-kompatibla automationssystem och programvaruapplikationer
Placering av IT-system direkt i lagerbyggnaderna
Hög energieffektivitet
- Lösning
Användning av Blue e+-kylaggregat för IT-utrustning
70 % lägre energiförbrukning
IoT-modul för övervakning och styrning av IT-kylning