Sjöfartsbranschen

Kompletta lösningar för tuffa miljöer

Livet till sjöss kan bli väldigt krävande. De tekniska system som används inom sjöfartsbranschen måste skyddas ordentligt från den omgivande miljön som exempelvis fukt, kraftiga temperaturfluktuationer och kraftiga vibrationer. Trots besvärliga förhållanden måste känsliga navigationsanläggningar på till exempel frakt- och passagerarfartyg alltid fungera. Kompletta systemlösningar för besvärliga miljöer tar hänsyn till dessa särskilt påfrestande miljöförhållanden och uppfyller därmed sjöfartsbranschens speciella behov.

IT-system som håller dig på rätt kurs

Det blåser orkanvindar, stabilisatorerna jobbar för högtryck och tiotusentals hästkrafter sliter för att hålla de 4 000 containrarna i lasten så stilla som möjligt. Detta är de förhållanden som sjöfartsbranschen måste klara av. Numera är det givetvis IT-system som styr stabiliseringssystemen men också många andra system ombord på både frakt- och passagerarfartyg. Det finns dessutom ett otal fartygsspecifika system som navigationsutrustning, marinradio, radarutrustning och satellittelefoner, primära och sekundära manöverpaneler på bryggan, motorstartare och till exempel belysningssystem. På passagerarfartyg måste säkerhetsanordningarna och även tekniska lösningar för olika bekvämligheter ombord fungera felfritt under hela resan. Driftsmiljön här är mer krävande än i en klimatreglerad datorhall på torra land.

Dessa särskilda miljöförhållanden måste beaktas för alla komponenter – installation av system i skåp och rack, tillhörande strömförsörjning och reservsystem samt klimatsystem.

Även på land krävs robusta lösningar för sjöfartslogistiken

Precis som containerfartyg och lyxiga kryssningsfartyg behöver anläggningar för till exempel lastning och lossning i hamnarna och tillhörande transport- och omlastningssystem erbjuda maximal tillförlitlighet och klara krävande förhållanden. Även hamnmyndighetens datorhall och passagerarterminalens incheckningssystem behöver klara högre belastning än IT-system som är avsedda för mindre krävande miljöer. System och lösningar som passar för sjöfartsbranschen säkerställer hög och konstant driftsäkerhet även under de besvärliga miljöer som råder inom den internationella sjöfarten.

Rittals lösningar ger trygghet i alla vatten

Rittal erbjuder skåp i olika storlekar, former och med olika ytbeläggningar för säker inneslutning av styrningar och ställverk men också specialiserade klimatsystem som klarar av allt – kraftig sjögång, extrema temperaturer och hög fuktighet. Systemens internationella godkännanden och certifieringar för den marina sektorn – bland annat från Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register och American Bureau of Shipping – bevisar att de är högst lämpade för dessa unika förhållanden. Våra produkter och lösningar bland annat för passageraradministration, underhållnings- och kommunikationssystem men också för stabil strömförsörjning till fartygens driftanläggningar som exempelvis motorstartare, belysning, barlastvattenhantering, drivmedels- och avfallssystem plus lösningar för navigation och positionering, kontrollpaneler i maskinrummet samt övervakning och utvärdering av energiförsörjningen.

Rittals skåp finns i stålplåt, aluzink, plast eller rostfritt stål. Extremt tåliga ytbeläggningar garanterar varaktig säkerhet och tillförlitlighet för känslig elektronik.

Outdoor enclosures in the maritime industry

Sjöfartsbranschen

Surfa på vågorna

Sjöfartsbranschen måste vara förberedd för att klara stora utmaningar. Installationer på fartyg och i hamnar måste kunna klara stormiga förhållanden. Salt, kraftiga vindar, vibrationer och extrema temperaturvariationer är ytterligare utmaningar för...

IT-säkerhet

IT när det fungerar

När IT-systemen fungerar perfekt är produktionen störningsfri. Här har vi optimal IT-säkerhet.

Meyer Werft

IT-system får inte bli sjösjuka

”Norwegian Joy” är det största fartyg som någonsin byggts hos Meyer Werft i Papenburg. Kraftfulla IT-system från Rittal ser till att de drygt 4 000 passagerarna och ungefär 2 000 personer i besättningen får en trygg och bekväm resa.

Apparatskåp

Golvskåp

Ihopbyggnadssystem VX25 och TS 8 samt kapslingssystem SE har en perfekt genomtänkt ramprofil. Inre utbyggnad kan ske på 2 montageprofiler, vilket gör att utrymmet i apparatskåpet utnyttjas på bästa sätt. Det stora...