Standardiserade industriprojekt

AC-combiner box för solcellsprojekt

Förkonfigurerad lösning för implementering av en AC-combiner box som backup mellan växelriktaren och nätanslutningen –– den optimerade, individuellt anpassningsbara utgångspunkten för din projektdesign.

Konceptet med industristandardprojekt utvecklades specifikt för solcellssystem > 30 kVA i nätparallelldrift. Konfigurationen baseras på AX kompaktskåp 1281.000 med Ri4Power 185 mm samlingsskenesystem för strömfördelning och är kontrollerad enligt IEC 61439-1-2. Projektet omfattar även lämpliga fläkt- och filterenheter och skåpvärmare för klimatstyrning samt kompakta strömbrytare, NH säkringsbrytare och överspänningsskydd. Märkspänning 400 V, märkström för ställverk upp till 630 A. 

Du får ett komplett Eplan-projekt inklusive dokumentation och en digital tvilling av AC-fördelaren. Detta Eplan Industry Sample kan sedan snabbt och bekvämt anpassas efter dina specifika behov. Du sparar värdefull tid redan under konstruktionsfasen och kan tryggt förlita dig på ett säkert och beprövat system. Monteringen går också betydligt snabbare, eftersom AX-skåpet möjliggör invändig installation utan ytterligare bearbetning – ingen borrning, ingen stansning, ingen skärning. Kontrollsystemet monteras oberoende av kapslingen på separat monterade hålprofiler. Detta säkerställer obehindrad åtkomst till all installerad utrustning samt enkel demontering och återmontering av kontrollsystemet.

Dina fördelar

  • Individuella lösningar kan implementeras på rekordtid baserat på en förplanerad konfiguration
  • Beprövat system med optimalt matchade komponenter
  • Snabb och tillförlitlig leverans

Anmärkning

  • Vid installation utomhus måste skydd mot direkt solljus, regn och snö säkerställas
  • Produktlistan kan enkelt importeras till din varukorg i webbutiken.
  • Eplan-projektet är tillgängligt i Eplan Cloud. För att logga in behöver du ett Eplan-ID kopplat till din företagsorganisation.

Nedladdningar

Förklaras steg för steg

1 Definition av projekt

Konstruktion och tillverkning av AC-combiner box för användning i solcellsanläggningar måste tillåta variabel dimensionering av de enskilda komponenterna (MCCB, NH, samlingsskenor) i enlighet med den faktiska effekten. Installationen av mät- och styranordningar måste ta hänsyn till relevanta specifikationer från energileverantören.

2 Teknik

Eplan-projektet, det så kallade Industry Sample, beskriver en fullt fungerande AC-fördelare med kompakt luftströmbrytare, överspänningsskydd och klimatkontroll. Du får ett komplett Eplan-projekt inklusive alla CAD-filer, reservdelslistor med de komponenter som används och energirelevanta diagram.

3 Teknik – Kabeldragning

All nödvändig konstruktionsinformation tillhandahålls i detalj, inklusive relevanta specifikationer för kabelkanaler och bärskenor.

4 Integrering av samlade tillverkardata

Via EPLAN Data Portal-biblioteket är alla relevanta artikeldata tillgängliga för direkt import till EPLAN-projektet, vilket förenklar dokumentationsprocessen.

5 Designteknik producerar en 3D-modell

De integrerade EPLAN-lösningarna möjliggör enkel 3D-design av kraftdistributionssystemet i EPLAN Pro Panel.

6 AC-combiner boxdigitala tvilling är redo för användning

Den digitala tvillingen är en virtuell modell av den planerade installationen och möjliggör simuleringar av system, gränssnitt och processer redan under den tidiga konstruktionsfasen. Detta minskar antalet nödvändiga utvecklingsprocesser, avslöjar eventuella fel i god tid och påskyndar driftsättningen. Optimeringen av alla processteg erbjuder enorm potential för tids- och kostnadsbesparingar.

7 Reservdelslistor för direkt 1:1-beställning

En lista över Rittal-komponenter kan enkelt exporteras och läggas till i Rittal-varukorgen – och all information som är relevant för efterföljande beställningar är omedelbart tillgänglig för inköpsavdelningen.

8 Betydligt förenklat underhåll med en digital tvilling

Möjligheten att skapa en AR-modell förenklar underhållet av det installerade systemet. Servicetekniker kan till exempel simulera ett planerat besök på en anläggning redan innan de lämnar kontoret och kan ge värdefulla tips till sina lokala partners via en fjärrlänk.

9 Särskilda krav? Inga problem!

Ändringar i Eplan-projektet för att tillgodose individuella önskemål och krav kan genomföras snabbt och enkelt, när som helst. Komponenter kan tas bort, läggas till eller bytas ut efter behov. Dokumentationen uppdateras omedelbart och den digitala tvillingen anpassas därefter.

10 Dokumentation med ett knapptryck

Transformatorstationsprojektet utförs enligt DIN EN 61439. Vid design och konstruktion av lågspänningsställverk är det viktigt att dokumentationen inkluderar verifieringsrapporter och en försäkran om CE-överensstämmelse.

11 Produktionsintegration och förmontering

Eplan-data kan sömlöst importeras till Rittals lösningar för att möjliggöra automatiserad produktion, vilket garanterar avsevärda effektivitetsvinster.

På begäran erbjuder Rittal Application Center ytterligare mervärdestjänster: Specialister finns till hands för att stödja planeringen av ditt kraftdistributionssystem, och vi kan även ta hand om förmontering av vissa delar av ditt lågspänningsställverk. De förmonterade systemkomponenterna kan sedan levereras snabbt och tillförlitligt, – inklusive strömbrytare från alla kända tillverkare som tillhandahålls av kunden.

12 Den verkliga tvillingen som 1:1-kopia

Ledtiderna för genomförandet av projekt kan förkortas avsevärt med hjälp av industristandardprojekt. Genom hela kedjan från konstruktion till montering och driftsättning uppnås stora tidsbesparingar och en betydande kostnadsminskning.