Standardiserade industriprojekt

Energilagring i container inkl. effektiv kylteknik med Blue e+

Förkonfigurerad lösning för energilagring i en container med högeffektiv kylteknik som bidrar till att minska ditt koldioxidavtryck. Det flexibla modulkonceptet möjliggör enkel anpassning till dina specifika krav. Racken kan utrustas med skenor och komponenthyllor och är därmed lämpliga för användning med olika batterityper.

Containrarna finns i olika storlekar:

  • 40 fot 3 x 3 container (rackdjup 800 mm)
  • 40 fot ISO HC-container (rackdjup 600 mm)
  • 20 fot 3 x 3 container (rackdjup 800 mm)
  • 20 fot ISO HC-container (rackdjup 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 container (rackdjup 800 mm)
  • 10 fot ISO HC-container (rackdjup 600 mm)

Alla container är utrustade med effektiv Blue e+ kylteknik. Genom att variera antalet individuella kylaggregat kan du anpassa kyleffekten efter kraven för en specifik tillämpning. Och tack vare de integrerade värmerören förbrukar kylaggregaten mindre energi för att leverera den nödvändiga kyleffekten.

Industristandardprojektet tillhandahålls tillsammans med Rittals ritningar och en CFD-analys.

Dina fördelar

  • Modullösning som möjliggör enkel anpassning efter individuella behov
  • Inte beroende av en viss batterityp
  • Optimalt matchade komponenter
  • Högeffektiv kylteknik
  • Låga driftskostnader ökar lönsamheten för ditt lagringssystem

Anteckningar

  • Vi hjälper dig gärna med en skräddarsydd utformning av energilagringscontainer.
    Kontakt

Nedladdningar

Energilagringscontainer

CAD