Förkonfigurerad lösning för lågspänningsställverket (LVDB) i kompakta transformatorstationer med 1 250 A @ 400 V. En idealisk utgångspunkt för snabb och enkel anpassning till dina specifika krav.
Konfigureringen utförs på Rittals standard montageplåtar och omfattar ett Ri4Power 185 mm samlingsskenesystem med samlingsskenor, adapterplattor, NH-säkringsbrytare och skenestöd som komponenter för strömfördelning enkelt monteras på. För att möjliggöra digitalisering av den kompakta transformatorstationen installeras mät- och reglerenheter i Rittals små och kompakta kapslingar i PK- och AX-serien.
LVDB-konceptet återspeglar den senaste tekniken för digitala kompakttransformatorstationer och tillhandahålls som ett komplett Eplan-projekt inklusive dokumentation. Dra nytta av den fördefinierade lösningen och påskynda din konstruktion.
Med Eplan Industry Sample som ditt branschstandardprojekt sparar du värdefull tid på konstruktionsstadiet!
Dina fördelar
- Tidsbesparing genom enkel anpassning av en förkonfigurerad lösning
- Optimalt matchade komponenter
- Korta leveranstider för standardkomponenter
- Möjlighet till förmontering på Rittal Application Center
Anmärkningar
- Produktlistan kan enkelt importeras till din varukorg i webbutiken.
Nedladdningar
Förklaras steg för steg
1 Definition av projekt
Uppförande och utbyggnad av transformatorstationer, inklusive integrering i elnätet, ska planeras i enlighet med operatörernas bestämmelser. Beslut om ställverkets utformning och olika kombinationer av kablage, transformator- och strömbrytarsektioner beror inte bara på kundens krav utan även på strukturen för kraftfördelningen och nättopologin.
2 Teknik
Eplan-projektet, det så kallade Industry Sample, beskriver en fullt fungerande transformatorstation med lågspänningsdel, transformator och mellanspänningsdel. Du får ett komplett Eplan-projekt inklusive alla CAD-filer, reservdelslistor med de komponenter som används och energirelevanta diagram.
3 Teknik – Monteringsplattans kablar
All nödvändig konstruktionsinformation tillhandahålls i detalj, inklusive relevanta specifikationer för kabelkanaler och bärskenor.
4 Integrering av samlade tillverkardata
Via EPLAN Data Portal-biblioteket är alla relevanta artikeldata tillgängliga för direkt import till EPLAN-projektet, vilket förenklar dokumentationsprocessen.
5 Designteknik producerar en 3D-modell
De integrerade EPLAN-lösningarna möjliggör enkel 3D-design av kraftdistributionssystemet i EPLAN Pro Panel.
6 Transformatorstationens digitala tvilling är redo för användning
Den digitala tvillingen är en virtuell modell av den planerade installationen och möjliggör simuleringar av system, gränssnitt och processer redan under den tidiga konstruktionsfasen. Detta minskar antalet nödvändiga utvecklingsprocesser, avslöjar eventuella fel i god tid och påskyndar driftsättningen. Optimeringen av alla processteg erbjuder enorm potential för tids- och kostnadsbesparingar.
7 Reservdelslistor för direkt 1:1-beställning
En lista över Rittal-komponenter kan enkelt exporteras och läggas till i Rittal-varukorgen – och all information som är relevant för efterföljande beställningar är omedelbart tillgänglig för inköpsavdelningen.
8 Betydligt förenklat underhåll med en digital tvilling
Möjligheten att skapa en AR-modell förenklar underhållet av det installerade systemet. Servicetekniker kan till exempel simulera ett planerat besök på en anläggning redan innan de lämnar kontoret och kan ge värdefulla tips till sina lokala partners via en fjärrlänk.
9 Särskilda krav? Inga problem!
Ändringar i Eplan-projektet för att tillgodose individuella önskemål och krav kan genomföras snabbt och enkelt, när som helst. Komponenter kan tas bort, läggas till eller bytas ut efter behov. Dokumentationen uppdateras omedelbart och den digitala tvillingen anpassas därefter.
Exempel: Utbyggnad av en utgångslast i alla diagram
10 Dokumentation med ett knapptryck
Transformatorstationsprojektet utförs enligt DIN EN 61439. Vid design och konstruktion av lågspänningsställverk är det viktigt att dokumentationen inkluderar verifieringsrapporter och en försäkran om CE-överensstämmelse.
11 Produktionsintegration och förmontering
Eplan-data kan sömlöst importeras till Rittals lösningar för att möjliggöra automatiserad produktion, vilket garanterar avsevärda effektivitetsvinster.
På begäran erbjuder Rittal Application Center ytterligare mervärdestjänster: Specialister finns till hands för att stödja planeringen av ditt kraftdistributionssystem, och vi kan även ta hand om förmontering av vissa delar av ditt lågspänningsställverk. De förmonterade systemkomponenterna kan sedan levereras snabbt och tillförlitligt, – inklusive strömbrytare från alla kända tillverkare som tillhandahålls av kunden.
12 Den verkliga tvillingen som 1:1-kopia
Ledtiderna för genomförandet av projekt kan förkortas avsevärt med hjälp av industristandardprojekt. Genom hela kedjan från konstruktion till montering och driftsättning uppnås stora tidsbesparingar och en betydande kostnadsminskning.