Tillverkning

Bättre med industri 4.0 och automation

Rittal erbjuder helautomatiska maskiner för mekanisk bearbetning, montering och kabeltillverkning för att du ska kunna skräddarsy apparat- och skåpstillverkning med precision och kvalitet. Med EPLAN Smart Wiring är det enklare än någonsin att genomföra kabeldragningen. På så vis kan alla arbetsstationer sammanlänkas och utnyttja data från den virtuella prototypen och därmed skapa en effektiv och heltäckande process.

Rittal Automation Systems erbjuder allt som genom automation kan göra skåpsbyggnationen enklare, snabbare, mer exakt och reproducerbart - det perfekta arbetsflödet från en enda leverantör.

Tillskärning

Den digitala tvillingen innehåller alla borr- och håltagningsdata som krävs för att förbereda komponenter av olika längd som exempelvis DIN-skenor, kabelkanaler och kabelkanalskydd inför monteringen.

Våra lösningar

Upp till 60 % besparingar med Secarex

  • Högpresterande verktyg för snabb, exakt och tillförlitlig drift
  • Dra nytta av en tydlig tidsbesparing jämfört med manuell kapning
  • Ingen malländring krävs för standardbärskenor
  • Avfallsoptimering sänker dina materialkostnader

Mer om Secarex skärcenter

Förkorta ledtiderna, undvik fel och minska dina tillverkningskostnader genom:

  • Effektiv användning av resurser
  • Effektivare schemaläggning tack vare optimerad planeringssäkerhet
  • Möjlighet att göra ändringar i sista minuten
  • Datasäkerhet och automatiska uppdateringar tack vare användning av den senaste tekniken

Anpassa skåpen

Baserat på borr- och fräsdata i den digitala tvillingen utförs anpassningar av skåpet och den mekaniska bearbetningen av platta delar automatiskt av en CNC-maskin.

Våra lösningar

Upp till 74 % besparingar med Perforex MT

  • Arbeta 8 gånger snabbare i stål och 20 gånger snabbare i rostfritt stål (jämfört med manuell bearbetning)
  • En Perforex MT betalar sig på bara cirka 2,5 år vid tillverkning av cirka 150 kapslingar per år
  • De programmerade verkstadsordrarna är tillgängliga omedelbart, kan återanvändas och är enkla att kopiera och modifiera

Mer om Perforex bearbetningscenter MT

89 % besparingar med Perforex LC

  • Öka skärhastigheten 20 gånger (vid rostfritt stål och jämfört med Perforex MT)
  • Beröringsfri bearbetning med låga vibrationsnivåer utan verktygsslitage och låga bulleremissioner
  • 3D-bearbetning eliminerar behovet av omspänning av arbetsstycket
  • Öka genomströmningen på kortare tid och förbättra konkurrenskraften

Mer om Perforex lasercenter LC

Förkorta ledtiderna, undvik fel och minska dina tillverkningskostnader genom:

  • Effektiv användning av resurser
  • Effektivare schemaläggning tack vare optimerad planeringssäkerhet
  • Möjlighet att göra ändringar i sista minuten
  • Datasäkerhet och automatiska uppdateringar tack vare användning av den senaste tekniken

RiPanel Processing Center

Mekanisk installation

Baserat på hur utrustningen är placerad i den digitala tvillingen genereras 2D-ritningar som innehåller all information som krävs för installationen.

  • Praktisk lösning för att förenkla hanteringen större kapslingar sammanbyggda skåp
  • Kan lyfta upp till 1,8 t
  • Testad i enlighet med maskindirektivet
  • Gör dina data tillgängliga på ett transparent sätt, för alla som är inblandade i projektet, i alla steg i värdekedjan
  • Visa och kommentera ändringar från valfri plats med hjälp av en webbläsare
  • Enkel, papperslös kommunikation och smidigt samarbete mellan olika projekt, discipliner och företag

Mer om EPLAN eView

  • Den ergonomiska lösningen för bearbetning av kapslingar
  • Mobil, tiltbart montagebord som även är justerbar i höjdled, beroende på variant
  • Enkel, variabel fastsättning av montageplattor med snabblås
  • Batteridrift, tar minimalt med plats när den inte används
  • Lager- och transportvagn LT 1000 för enkel hantering av dörrar, gavlar och montageplåtar
  • Steg-för-steg-anvisningar för enkel montering av styrskåp med mekaniska och elektrotekniska komponenter
  • All nödvändig information, från komponentbeskrivning till exakt positionering, tillhandahålls i digital form – och i 3D
  • Statusinformation underlättar orderöverföring mellan olika medarbetare och möjliggör orderövervakning

 Mer om EPLAN Smart Mounting

  • För bockning, stansning och kapning av samlingsskenor
  • Flexibel och enkel att använda
  • Bekväm höjdjustering av bearbetningsområdet
  • Helautomatisk bearbetning av samlingsskenor med Ehrts produktlösningar, inklusive anslutning till RiPanel Processing Center

Mer om koppararbetsstation CW 120-M

Märkning

Information om enhets-ID från den digitala tvillingen skickas till en etikettskrivare vilket innebär att man inte måste hantera inmatning, sortering och bearbetning manuellt.

Våra lösningar

  • Överför data via standardiserade gränssnitt till komponenttillverkarens etikettsystem
  • Ingen manuell inmatning, sortering eller bearbetning krävs

Mer om EPLAN Electric P8

Kabeltillverkning

Genom att ta fram en digital tvilling ser man också bästa möjliga dragning av elanslutningarna baserat på kabeldragningsschemat inne i skåpet och därmed avgör man samtidigt hur långa de olika kablarna måste vara.
Kombinerat med specifikationerna från kopplingsschemat som anger färg, diameter, materialtyp och hur kabeländarna ska bearbetas tillhandahåller den digitala tvillingen all information som behövs för både manuell och helautomatisk bearbetning av ledare och kablar. Standardiserade gränssnitt gör det möjligt att direkt generera sådana data som lämpar sig för helautomatisk kabelframställning.

Våra lösningar

Upp till 80 % besparingar med Wire Terminal

  • Vid tillverkning av 300 eller fler kapslingar per år betalar sig kabelterminalen på så lite som cirka 2,5 år
  • Helautomatisk produktion säkerställer konsekvent toppkvalitet
  • Magasinbaserad kabelleverans

Mer om den helautomatiska kabelbearbetningsmaskinen Wire Terminal WT C

Upp till 40 % besparingar med semiautomatiska maskiner

  • Öka effektiviteten i rutinarbetet med tillskärning, skalning och krimpning
  • Dra nytta av snabbare processer och oslagbar exakthet

Mer om halvautomatiska maskiner

Kabeldragning

Kopplingsschemat i den digitala tvillingen används för att illustrera hur kabeldragningen ska göras och aktuella anslutningsställen.
Kabelinformationen i den digitala tvillingen används för att illustrera hur kabeldragningen ska göras och nödvändiga anslutningsplatser.

Våra lösningar

Spara upp till 20 % med Smart Wiring

  • Arbeta 100 % digitalt
  • Sammansättningslayout, utrustning, anslutningar, anslutningstyper och dragningsvägar visas på ett begripligt sätt
  • För ändringar i sista minuten kan du köra en automatisk projektjämförelse för att underlätta processen och minimera misstag
  • Statusinformation underlättar projektöverlämningar mellan olika medarbetare och underlättar övervakning av projektet
  • Magasinbaserad kabelleverans

Mer om EPLAN Smart Wiring

Kontroller

De detaljerade anslutningslistorna för ledningar, kablar, kopplingsplintar och enheter gör det enklare att identifiera tänkbara fel innan skåpet driftsätts.

Våra lösningar

  • Gör dina data tillgängliga på ett transparent sätt, för alla som är inblandade i projektet, i alla steg i värdekedjan
  • Visa och kommentera ändringar från valfri plats med hjälp av en webbläsare
  • Enkel, papperslös kommunikation och smidigt samarbete mellan olika projekt, discipliner och företag

Mer om EPLAN eView

Spara upp till 20 % med Smart Wiring

  • Arbeta 100 % digitalt
  • Sammansättningslayout, utrustning, anslutningar, anslutningstyper och dragningsvägar visas på ett begripligt sätt
  • För ändringar i sista minuten kan du köra en automatisk projektjämförelse för att underlätta processen och minimera misstag
  • Statusinformation gör det enklare att överföra projekt mellan olika medarbetare och gör projektövervakningen till en enkel uppgift
  • Magasinbaserad kabelleverans

Mer om EPLAN Smart Wiring

  • Steg-för-steg-anvisningar för enkel montering av styrskåp med mekaniska och elektrotekniska komponenter
  • All nödvändig information, från komponentbeskrivning till exakt positionering, tillhandahålls i digital form – och i 3D
  • Statusinformation underlättar orderöverföring mellan olika medarbetare och möjliggör orderövervakning

 Mer om EPLAN Smart Mounting

Gå till nästa steg i processen: Drift och underhåll

Kabelproduktion

Maskinalternativ för Wire Terminal

Specialanpassat utbyggnadssortiment till Wire Terminal WT.

Bearbetning av strömskenor

Bearbetning av strömskenor

Snabb, exakt och ergonomisk böjning, stansning och kapning av samlingsskenor av koppar och aluminium.

Kabeldragning

EPLAN Smart Wiring

Den virtuella assistenten för manuell kabeldragning i panelbyggnader. Från anslutningspunkten till den exakta dragningen ger programvaran dig all kabeldragningsinformation du behöver – i digital form och vid behov även i 3D.