- Art. nr.:
- SZ 2533100
- Utförande
- A 
- Produktbeskrivning
- Alternativ till standardlåsinsats med eller utan säkerhetscylinderinsats. 
- Material
- Skåp av glasfiberförstärkt polyamid
 Låsklack: plast
 Tätning: PU
 Klämstycke: stålplåt, förzinkat
- Färg
- RAL 9011 
- Leveransens omfattning
- Levereras utan nycklar
 Plasthandtag
 Packning
 Klämstycke
 Låsklack AX
 Låsklack KX
 Fastsättningsskruv
- Observera:
- Andra lås på begäran. 
- Lås
- Låsinsats: Utan lås 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 0,065 kg
- Bruttovikt
- 0,067 kg
- Tullvarukod
- 39269097 
- EAN
- 4028177940581 
- ETIM 9
- EC000327 
- ETIM 8
- EC000327 
- ECLASS 8.0
- 27409217 
- Produktbeskrivning
- 
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert