- Art. nr.:
- HD 4000309
- Fördelar
- Den garanterade golvfrigången i skåpen möjliggör en enkel våt- eller torrengöring
- Bredden gör det möjligt att montera enskilda underkonstruktioner under ihopbyggnadssystem VX25och HD systemskåp, till exempel kompakta kopplingsskåp HD
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Med vågräta galler för kabelinföring mellan djupprofiler, baktill
Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 300 mm
- Grundmaterial
- Rostfritt stål
- Anmärkning om art. nr.
- Vid förfrågan eller beställning, vänligen ange den fullständiga utförandekoden.
- Leveranstid på begäran
- Utförandekod
- Skåp: 1 = kompaktapparatskåp HD eller skåp: 2 = systemskåp HD/VX25
Skåpbredd: ... mm
Skåpdjup: ... mm
Nivåjustering: 1 = med (för 4 fötter, 0–55 mm)
Golvfastsättning: 1 = med eller 2 = utan
Leveranstid på begäran
Exempel: 2 – 800 - 500 – 1 (underkonstruktion för VX – bredd 800 mm – djup 500 mm – med golvfastsättning)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177566132