Säkerhet och flexibilitet, även på flygplatser

Utomhuslösningar för flygindustrin

Inga kompromisser när det handlar om säkerhet

Utomhusskåp för flygplatsinfrastruktur

Flygindustrin präglas av turbulens. Utomhusinstallationer på flygplatsen kräver en särskilt robust konstruktion på grund av de höga vindhastigheterna. Samtidigt krävs flexibilitet för att bygga ut befintliga system. Flexibilitet är avgörande för utbyggnaden av befintliga system i framtiden.

Rittal erbjuder en mångsidig standardportfölj av apparatskåp och matchande klimatstyrningslösningar för att garantera smidig och säker drift. Det perfekta skyddet för din installation kan levereras på 24/48 timmar, till exempel våra produkter för

  • flygplatsbelysning och varningsljus
  • säkerhetssystem
  • kraftdistribution / laddstationer för markservicefordon
  • aktiva och passiva IT-applikationer

Exponering för aggressiva ämnen som jetbränsle och avisningsmedel på markserviceområden och längs landningsbanorna ställer särskilt höga krav på utomhusskåpens motståndskraft. Samtidigt är det mycket viktigt med högt tryckmotstånd för att klara flygplanens start och landning och skydd mot extrema temperaturförhållanden och hårt väder. Först när dessa förutsättningar är uppfyllda garanteras tillförlitlig drift av säkerhetskritisk infrastruktur och risken för extremt höga stilleståndskostnader minimeras.

Miljö 1 till 4

Från Indoor Advanced till Outdoor Extreme

Skyddsområdena där utrustningen och systemen används är lika mångsidiga som tillämpningarna på flygplatsen. Den vanligaste installationsmiljön är Outdoor Advanced, följt av Outdoor Light. Men det behövs också lösningar inomhus i miljö 1 och det oskyddade området Outdoor Extreme. Med Rittal har du den perfekta partnern som kan uppfylla alla dina behov som standard – helt enligt dina individuella krav.

Typiska lösningar för flygindustrin

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Tak

Kapsling för utomhusbruk för kompaktapparatskåp AX

Inkapsling för AX kompaktapparatskåp för användning utomhus. För att skapa ett skåp-i-skåp-koncept. Håltagning nedtill och ventilationsgaller på sidan och botten för bästa möjliga...

För utomhusbruk

Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande...

Värmeelement

Värmeelement

Värmeelementen gör att rätt värmeeffekt alltid finns, för att undvika kondensbildning i synnerhet vid uppställning utomhus.

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Smålådor, kompaktapparatskåp, skåpsystem, manöverlådor, bärarmsystem