Smarta och hållbara byggnader kräver mer och mer teknikinfrastruktur, och därmed behövs mer utrymme. Men varje kvadratmeter invändigt utrymme i en byggnad är värdefullt, särskilt i stadsområden. Var ska vi då placera utrustning för värme, ventilation och klimatstyrning? Svaret är enkelt: på taket eller utomhus bredvid byggnaden.
Med Rittals utomhusskåp är utrymmesbesparande lösningar standard. Dessa skåp kan på ett säkert sätt rymma alla nödvändiga elektriska komponenter och ger ett perfekt skydd för tillämpningar som:
- Värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC)
- Reglerutrustning Styrning av värmepumpar
- Distributionsskåp för kamerautrustning.
Konfigurera din perfekta lösning och få din utrustning säkert levererad inom bara 24/48 timmar – oavsett var du befinner dig.
Skydd mot exponering för långvarigt solljus och regn är avgörande. Tack vare den dubbelväggiga konstruktionen i Rittals utomhusskåp och det robusta skydd detta ger är det inte ens nödvändigt att installera någon täckande takstruktur över skåpet. Ett starkt korrosionsskydd förhindrar skador från aggressiva och korrosiva ämnen i luften och omgivningen.
Miljö 3
Outdoor Advanced
Teknik för fastighetsdrift finns vanligtvis i icke-offentliga områden i miljö 3. Förutom valet av material för lång livslängd är skyddet mot påverkan från väder och vind oerhört viktigt. Ett sluttande väderbeständigt tak förhindrar till exempel stillastående fukt och ansamling av smuts.