Elektromobilitet är nyckeln till global klimatvänlig mobilitet. En viktig förutsättning för e-mobilitet är en utbredd laddningsinfrastruktur. Laddstationerna måste vara optimalt skyddade mot korrosion, vandalisering och väder och vind.
Ett brett utbud av lösningar för apparatskåp, klimatstyrning och kraftdistribution gör Rittal till den perfekta partnern när du ska installera en tillförlitlig och högpresterande laddningsinfrastruktur.
Konfigurerbara utomhuslösningar finns som standardprodukter och kan levereras inom 24 timmar.
Detta säkerställer att alla dina applikationer är fortsatt tillförlitliga, däribland
- DC-laddstationer
- Fullständig laddningsinfrastruktur (referenser: Tritium och SBRS GmbH)
Laddningskomponenter för elfordon är beroende av förstklassigt skydd mot korrosion, vandalisering och väder och vind. Bara om dessa förutsättningar är uppfyllda kan en enkel laddningsprocess alltid garanteras. Rittals robusta ramsystem erbjuder gott om utrymme för lasthantering och kraftelektronik. Infrastrukturskåp måste också uppvisa extremt hög stabilitet på grund av de tunga komponenterna.
Och med tanke på att infrastrukturinstallationer ofta förekommer nära bostäder, butiker och företag är elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) en lika viktig faktor. Dessa utmaningar bemästrar du enkelt med Rittals utomhuslösningar.
Miljö 1 till 4
Från Indoor Advanced Protection till Outdoor Extreme
Laddningssystem installeras på de mest varierande platser – från skyddade miljöer, som parkeringshus i flera våningar, till offentliga platser som servicestationer längs motorvägen och öppna parkeringsplatser där obehörig åtkomst är möjlig när som helst. Rittal erbjuder en matchande lösning för alla slags miljöer – allt från en enda leverantör.