Den allt högre andelen förnybar energi i strömförsörjningsmixen, åtföljt av en snabb ökning av antalet konsumenter som bland annat elfordon gör att energilagringssystem blir en allt viktigare faktor.
Rittals utomhusskåp ger optimalt skydd för dina batterisystem. Individuellt konfigurerbara utomhuslösningar finns som standardprodukter och kan levereras inom 24 timmar.
Det säkerställer kontinuerlig tillförlitlighet för alla dina tillämpningar, till exempel
- för optimering av egenförbrukning
- för utjämning av belastningstoppar
- för styrning av laddstation
Energilagringssystem måste vara optimalt skyddade mot vandalisering och väder och vind. Endast då garanteras problemfri drift. Rittal erbjuder en perfekt lösning för alla lagringstillämpningar. Tillsammans med partners och kunder utformar Rittal centrala infrastrukturelement med de systemtestade komponenter som behövs.
Miljö 1 till 3
Från Indoor Advanced Protection till Outdoor Advanced
Energilagringssystem installeras på många olika platser. Ett parkeringshus erbjuder till exempel skydd i enlighet med installationsmiljö 1. Lagringssystem i solcellsparker används däremot i mindre skyddade miljöer i kategorierna Outdoor Light eller Outdoor Advanced. Rittal tillgodoser dina individuella behov med en rad lösningar i olika material och med olika nivåer av skydd mot korrosion och obehörig åtkomst – säkerhet och trygghet i alla miljöer.