Vågorna går höga inom sjöfarten. På fartyg och i hamnar måste tekniken trotsa vattnet. Salt, stormar, varierande temperaturer samt kraftiga vibrationer och skakningar ger utmaningar för utomhusskåpen.
Rittal kan hjälpa dig att hitta rätt skåp och passande klimatiseringslösningar som skyddar dina anläggningar och utrustningar även vid svår sjögång. Tack vare en hög tillgängligheten kan du få din lösning inom 24 timmar och därmed snabbt och tillförlitligt skydda dina tillämpningar, som t.ex.
- landströmförsörjning
- kraftdistribution i hamnområdet eller vid slussar
- bränsleförsörjning
- kranstyrning
Både till sjöss och på land är motståndskraft mot salthaltiga omgivningar, fukt och UV-strålning oumbärlig – här efterfrågas optimalt korrosionsskydd och ytskydd.
Felsäker drift har en särskilt viktig roll inom sjöfarten, eftersom det berör säkerhetskritisk infrastruktur och kan leda till extremt höga kostnader. Tack vare den långa hållbarheten och de mycket korta leveranstiderna kan Rittal uppfylla dessa krav.
Installationsmiljö 4
Outdoor Extreme
Utomhuslösningar inom sjöfarten är ofta placerade i offentligt tillgängliga områden, utsätts ofta för kraftig väderpåverkan och eventuellt förekommande aggressiva ämnen, och kan vara åtkomliga för obehöriga. Lösningen på dessa problem är exklusiva skåp med motståndsklasser som skyddar mot åtkomst och optimalt korrosionsskydd.