I samband med övergången till e-mobilitet transporteras fler människor och gods på järnvägen, men utmaningarna för järnvägsinfrastrukturen och dess operatörer är idag enorma. Hög säkerhetsstandard och tillförlitlighet kräver en problemfri drift. Vare sig det gäller signalteknik, telekommunikation eller växlar, i spår, i tunnlar, signalställverk och stationer ska utomhusinstallationerna vara helt skyddade i alla miljöer.
Rittal är den perfekta partnern för etablering och utveckling av en högpresterande och säker järnvägsinfrastruktur med apparatskåp, klimatstyrning och kraftdistribution. En mängd olika utomhuslösningar finns som standard och kan levereras inom 24/48 timmar, vilket ger maximal säkerhet för dina tillämpningar inom alla områden, till exempel
- Bredband (telekommunikationsteknik, fiberoptisk utbyggnad)
- Säkerhetsteknik på spåren
- Platsanpassade skyddsskåp
Järnvägsinfrastruktur utomhus är vanligtvis placerad i närheten av järnvägstrafiken och kräver hög robusthet på grund av vibrationerna från tågen. Dessutom utgör vandalisering och obehörig åtkomst en lika stor utmaning som de varierande väderförhållandena.
Miljö 3 och 4
Outdoor Advanced och Outdoor Extreme
Järnvägsinfrastruktur är vanligtvis placerad i miljö 3 och 4. Rittal har de rätta lösningarna för båda miljöer, med både hög motståndskraft och maximalt korrosionsskydd