Utomhuslösningar för förnybar energi

Säkra energiomställningen

Skydd mot strömavbrott

Utomhusskåp för förnybar energi

Det finns inget alternativ till den fortsatta övergången till förnybar energi. Mot bakgrund av klimatförändringarna, den nuvarande politiska situationen och en ökande efterfrågan på elektricitet blir resursförvaltning inom energibranschen viktigare än någonsin. Tillförlitlig drift av vindkraftverk och solcellsanläggningar är viktig för energiinfrastrukturen och kräver förstklassigt skydd.

Rittal erbjuder robusta apparatskåp och matchande klimatstyrningssystem för ett optimalt skydd av dina installationer mot vandalisering och väder och vind. Högkvalitativa utomhuslösningar tillhandahålls som modulsystem och kan levereras inom 24 timmar.

Detta säkerställer bland annat driftsäkerhet och tillförlitlighet för dina tillämpningar

  • Växelriktarsystem
  • System för övervakning av turbinblad eller styrning av solcellsparker
  • AC-distributionssystem
  • och många fler

Det modulära systemet gör det möjligt att konfigurera en lämplig lösning för varje miljö, och det är redo för leverans inom 24 timmar.

Oavsett om det gäller solcellsanläggningar eller vindkraftverk är optimalt ytskydd en avgörande faktor för att ett apparatskåp ska ha en lång livslängd. I extrema fall utsätts solcellsanläggningar i öknen för konstant slitage från sand. Havsbaserade vindkraftverk måste stå emot saltmättad havsluft och kräver korrosionsskydd av högsta standard.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt installationers klimatstyrningssystem. Variationer i temperatur och solstrålning leder till kondens. Som svar på detta erbjuder Rittal ett sortiment av energieffektiva kylenheter, skåpsvärmare och robusta skåpslösningar – helt enkelt ett heltäckande skydd för dina installationer. Och detta är en förutsättning för en miljövänlig och framtidssäkrad strömförsörjning.

Miljö 1, 3 och 4 

Från Indoor Advanced Protection till Outdoor Extreme 

Vindkraftverksutrustning installeras både i skyddade områden kategoriserade som miljö 1 och i miljöer i kategorin Outdoor Extreme. Solcellsanläggningar utsätts ofta för förhållanden som kategoriseras som miljö 3. Rittal erbjuder en lämplig lösning för alla miljöer, med ett urval av olika material och med olika nivåer av skydd mot korrosion och obehörig åtkomst – exakt anpassat efter dina individuella krav.

Typiska lösningar för förnybar energi

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Kylaggregat, Thermoelectric Cooler

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

Filterfläkt, takfläkt, fläktchassi

TopTherm filterfläktar

Komplett fläktenhet för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt på 20–900 m³/h, kapslingsklass IP 54 som standard.

Värmeelement

Värmeelement för inkapsling med fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...