Apparatskåp

Golvskåp

Ihopbyggnadssystem VX25 och TS 8 samt kapslingssystem SE har en perfekt genomtänkt ramprofil. Inre utbyggnad kan ske på 2 montageprofiler, vilket gör att utrymmet i apparatskåpet utnyttjas på bästa sätt. Det stora skåpsystemet VX25 har dessutom en helt symmetrisk ramprofil förenklar hanteringen avsevärt genom smidigare och mer genomgående ihopbyggnadsteknik för alla användningsändamål.

Golvskåp

Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt

SYSTEM PERFECTION. Det nya skåpsystemet för ihopbyggnad VX25 i stålplåt ger maximal datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen, minimal komplexitet samt tidsbesparing och säkerhet vid montage. Det stora...

Golvskåp

Kapslingssystem VX SE

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpbredd...

Golvskåp

Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt

Ihopbyggnadssystem TS 8 – systemplattformen för nästan alla användningsområden. Varje skåp är tillsammans med systemtillbehören exakt anpassat till särskilda uppgifter. Ramprofilen i TS 8 ger en...

Golvskåp

Kapslingssystem SE 8

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram.