Avskärmning för apparatutrymme för VX

Art. nr.: SV 9683444

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683444
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning

Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
För montage av funktionsutrymmen som inre avgränsningar måste sidogavelmoduler för funktionsutrymmen användas.
Dimension
Bredd: 311 mm
Djup: 380 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Compartment divider, WD: 311x380 mm, for VX (WD: 400x400 mm)
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information