- Artikelnummer:
- SV 9677.470
- Produktbeskrivning
- För borrningsfritt montage av komponenter på samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- För byggstorlek
- 00
- Observera:
- Kan enbart användas på samlingsskenor utan beröringsskydd (täckprofil, slitsad)
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Vikt/förp.
- 0,138 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,003
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskeneklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9677XXX)