IT-Power

Power Distribution Unit, PDU

Genom en kompakt PDU utrustas varje IT-rack med en professionell strömfördelning. I IT serverrack kan montage göras utan verktyg i Zero-U-utrymmet. De omfattande funktionerna för energimätning och övervakning gör denna PDU till en lönsam och säker investering.

Power Distribution Unit, PDU

PDU basic

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: robust PDU med kompakt basströmfördelning för IT-miljöer.

Power Distribution Unit, PDU

PDU metered

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per fas, dvs. ett helt IT-racks effektbehov.

Power Distribution Unit, PDU

PDU metered plus

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med energimätning per uttagslist, dvs. de enskilda förbrukarnas effektbehov.

Power Distribution Unit, PDU

PDU switched

Förstklassig strömfördelning för IT-rack: smart PDU med mätfunktion per fas, dvs. enskilda omkopplingsbara uttagslister.

Power Distribution Unit, PDU

PDU managed

Förstklassig strömfördelning för IT-rack med energimätnings- och övervakningsfunktioner för varje enskild uttagslist. Anslutning med CEE-kontakt (16 A/32 A) med C13- och C19-uttag.

Power Distribution Unit, PDU

PDU UK basic

Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).

Power Distribution Unit, PDU

PDU UK, utförande metered

Energifördelningen är särskilt utformad för datorhallar och fristående rack med UK-apparatkontakter (BS 1363).

Power Distribution Unit, PDU

RCM-mätmodul – Inline Meter

Fristående energianalysenhet (med övervakning av differensström), anpassad för 1 HE/19"-installation. Enheten installeras i matningsledningen till en förbrukarenhet, en PDU Basic eller modulär PDU utan mätfunktion. Alla viktiga elektriska värden...

Power Distribution Unit, PDU

Överspänningsskyddsmodul typ 3

Kompakt överspänningsskyddsmodul för skydd av apparater (typ 3), med signalkontakt för fastsättning på skåpramen. Modulerna används för att skydda känslig maskinvara och utgör den tredje och sista nivån i överspänningsskyddskedjan. Dessutom måste...

Power Distribution Unit, PDU

PDU Tillbehör

Slot covers for slots that are currently unused, connector locks to protect against accidental removal, and mounting adaptors for mounting PDUs in network enclosures TE 8000

Power Distribution Unit, PDU

Styrenhet PoE

Reservdel för PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + nödströmsförsörjning för PDU-webbservern via PoE