Grundskydd och högtillgänglighetsskydd för datorhallar. Vi hjälper gärna dig som planerar en nybyggnation eller utökning av din datorhall med vår långa erfarenhet.
- Art. nr.:
- RM 7857972
- Utförande
- Rum som kräver hög tillgänglighet
- Produktbeskrivning
- Säkerhetsrum Bas – optimal, modulärt rum i rummet -lösning för att skydda komponenterna i IT-infrastrukturen. Rum för extra hög tillgänglighet – certifierad, fysisk säkerhet för datorhallar och IT-systemplatser.
- Observera:
- I provningen testas produkterna som totalkonstruktion. Detta omfattar cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler, som t.ex. dörrar, kabelgenomföringar och ventilationsenheter. Komponentprovningen avser däremot endast separata delar.
- Korrosiva brandgaser
- Skydd mot rökgaser DIN 18 095
- Splitter
- Stöttest som systemprovning, 3 stötar på 200 kg från 1,5 m efter 45 minuters flamexponering
- Stöttest som systemprovning, 1 stöt på 200 kg från 1,5 m efter 30 minuters flamexponering
- Dammtäthet
- IP 5x som systemprovning enligt EN 60 529, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler
- EMC-skydd
- Skydd mot högfrekvent in- och utstrålning, fastställt enligt tester på jämförbara komponenter av TU Aachen
- Brandskydd
- ECB S-certifiering enl. EN 1047-2, 50 K temperaturökning och 85% rel. luftfuktighet upp till 24 timmar (efteruppvärmningsperiod), flamexponeringstid 60 minuter.
- F120 som systemprovning, enligt gränsvärden i EN 1363 (DIN 4102), för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler
- Extern åtkomst
- RC 3 som systemprovning enl. EN 1627/1630, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler, som t.ex. dörrar
- RC 4 endast som komponentprovning enl. EN 1627/1630, endast dörrsystem
- Vatten
- Stående vatten, 72 timmar, 40 cm, maximalt 20 droppar
- Släckvatten, IP x 6 som systemprovning enligt EN 60529, för cellkonstruktionen och dess inbyggnadsmoduler
- Relativ luftfuktighet, 85%, över 24 timmar (efteruppvärmningsperiod), 60 minuter flamexponeringstid, enl. EN 1047-2
- Relativ luftfuktighet, 85%, över 30 minuter
- Explosion protection
- Detonationsprov som systemprovning av 200 kg dynamit på 40 meters håll
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,009 kg
- Bruttovikt
- 0,01 kg
- Tullvarukod
- 73089059
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- RM Säkerhetsrum, högtillgänglighetsskydd (HVR)