För montage av filterfläktar som passar i öppningar för kylaggregat.
- Art. nr.:
- CS 9828110
- Produktbeskrivning
- För montage av filterfläktar i öppningar som passar för klimataggregat.
- Material
- Aluminium
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Adapterplåt
Designhuv
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 467 mm
Höjd: 1.042 mm
Djup: 50 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7 kg
- Bruttovikt
- 7,6 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- Dokumentation
- Info sheet