Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
8619021
- Artikelnummer:
- SR 2332.235
- Utförande
- 19"-plan på sidan
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Ram: förzinkad
Plåt: Lackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. stånglåssystem med dubbel låsinsats
Material för fastsättning - Inbyggnadsmöjligheter
- I TS/SE med öppningsvinkel 130° eller 180°, beroende på vald inbyggnadssats
- Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
- Observera:
- för fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Vid skåp TS, SE med dubbla dörrar med en höjd på 1800 mm eller 2200 mm måste den närmast mindre svängramen byggas in eftersom det annars blir kollision med låset
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 800 mm
Höjd: ≥ 1.600 mm - Höjdenheter
- 31 HE
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 18,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Svängram, stor, med plåt, för TS, VX SE, för B: 800 mm, 31 HE, inbyggnad på sidan