Produkten utgår ur sortimentet: 31 okt. 2021
- Artikelnummer:
- SR 7858.100
- Utförande
- Utförande för tung last, 19"-plan på sidan
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Ram: förzinkad
Plåt: Lackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. stånglåssystem med dubbel låsinsats
Material för fastsättning
Inkl. inbyggnadssats, för skåphöjd 2000 mm - Öppningsvinkel
- 130°
- Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
- Observera:
- för fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Vid skåp TS, SE med dubbla dörrar med en höjd på 1800 mm eller 2200 mm måste den närmast mindre svängramen byggas in eftersom det annars blir kollision med låset
- Tillåten belastning (statisk)
- 350 kg
- Passar för
- Skåptyp: TS
VX SE
Bredd: = 800 mm
Höjd: = 2.000 mm - Höjdenheter
- 40 HE
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 26,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- DK Svängramar, för BH: 800x2000 mm 40 HE, utförande för tung last, 482.6 mm (19")-profil på sidan, Gångjärn 130°, för TS, SE
- Dokumentation
- Manual