- Artikelnummer:
- DK 7063.752
- Produktbeskrivning
- För direkt fastsättning i 482,6mm (19")-systemhålning i fastsättningsprofilerna. Glidskenorna dras ut till den önskade längden och fästs mellan det främre och bakre montageplanet på 19"-rastret.
- Fördelar
- Ingen HE-förlust
- Tack vare den tunna placeringsytan på endast ca. 0,8 mm sticker komponenterna normalt sett inte upp ovanför HE-rastret, såvida de inte är över 43,5 mm höga. Därmed kan flera apparater utan problem placeras ovanpå varandra.
- Användningsområden
- För montage på främre fastsättningsprofilen
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet
- Belastning
- 20 kg statisk last
- Observera:
- Effektiv placeringsyta per sida 30 mm
- Placeringsyta
- Bredd: 30 mm
- Profilavstånd
- 550 ‐ 750 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 2,958 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
DK Glidskenor, effektiv placeringsyta per sida 30 mm 1 HE, djupvariabel, 20 kg, statisk, profilavstånd: 550-750 mm för TS IT, TE