- Artikelnummer:
- SM 2383.060
- Utförande
- med VESA-anslutning MIS-D, MIS-E
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 1 bildskärmshållare
2 fästvinklar
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Inbyggnadsmöjligheter
- För direkt inbyggnad i 600 mm breda skåp på skåpprofilen
- För inbyggnad i 800 mm breda skåp enbart tillsammans med systemchassi
- Passar för
- Skåptyp: VX: = 600 mm
Skåptyp: TS: = 800 mm
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: PC
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 2,58 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
SM TFT-/bildskärmshållare med VESA-anslutning MIS-D, MIS-E