Med IT Safe MDC Level E får du ett litet datacenter som är perfekt anpassat till dina behov, med ett optimerat fotavtryck. Det inte bara växer med utvecklingen av din IT-utrustning, utan också kan flyttas till andra platser vid behov.
- Art. nr.:
- DK 7999009
- Produktbeskrivning
- Micro Data Center Level E (MDC Level E) är ett modulärt uppbyggd säkerhetsskåp med operatörsdörr fram och servicedörr bak. Som standard har MDC Level E kabelinföringar i varje sidopanel och finns med olika mått.
- Fördelar
- Möjligt med installation på svåråtkomliga platser
- Utbyggnadsmöjligheter och därmed investeringar i flera steg i takt med att IT-verksamheten växer.
- Förberedd för montage av olika IT-klimatiseringslösningar
- Investeringssäkerhet genom de- och återmonterbarhet
- Användningsområden
- Bra skydd mot fysiska IT-hot
- Behovsanpassad utrustning som kompletterar skåp i datorhallar.
- Material
- Stålplåt, med beläggning
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Servicedörr: RAL 7035
Manöverdörr: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- Säkerhetsskåp med manöverdörr och servicedörr
Kabelinföring i båda sidoelementen
Båda dörrarna har nyckellås - Alternativ
- Olika låsvarianter
Olika kabelinföringssystem
Kabelinföring i huvud- eller golvelement
Dörrar med två dörrblad
Valfri dörrhängning
Underkonstruktion
Stativ med brandskydd - Observera:
- Kontrollerna är genomförda som systemtester och provintyg finns.
- Projektering på begäran
- Skydd
- Skåpet har testats som system
- Kapslingssystemet har testats som system med en enblads- och en dubbelbladsdörr och mekaniskt lås
- Brandklass F 90 enligt DIN 4102 Del 2 och EI 90 enligt EN 1363-1 samt EN 13501-2, beaktande av gränsvärden ∆T < 50 K, rel. luftfuktighet < 85 % under 30 minuter
- Rökgastäthet enligt DIN 18095-2: 1991-03
- Inbrottsskydd RC 2, angrepp med verktyg, analogt DIN EN 1630:2011-09
- Inbrottsskydd RC 3, angrepp med verktyg, analogt DIN EN 1630:2011-09 (begränsade konfigureringsmöjligheter)
- Inre mått
- Inbyggnadshöjd för komponenter: 47 HE
- Skydd som standard mot
- Brand
- Släckvatten
- Korrosiva gaser
- Vandalism
- Extern åtkomst
- Damm
- Stöld/inbrott
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsklass
- IP 54 till IP 56 (beroende på konfiguration)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 700 kg
- Bruttovikt
- 750 kg
- Tullvarukod
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Micro Data Center nivå E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) är en modulär uppbyggd säkerhetssafe med operatörsdörr fram och servicedörr bak. Som standard har MDC Level E kabelingångar i varje sidopanel.