Kompaktkylning för Micro Data Center

Art. nr.: SK 3126230

Kompakta kylaggregat är lämpliga i utrymmen med befintlig klimatisering eller tillräcklig ventilation där kraven på låg ljudnivå inte är så höga.

Art. nr.:
SK 3126230
Produktbeskrivning
För kylning av Micro Data Center Level B och Level E. Det delade kylaggregatet består av en inomhusenhet (förångare) och en utomhusenhet, där inomhusenheten fästs på sidogaveln inne i Micro Data Center och utomhusenheten på servicedörren.
Fördelar
Separat, hermetiskt åtskilda inre och yttre kretslopp
Ingen risk för inträngande damm och rökgas
Inom- och utomhusenheten är ihopkopplade via köldmedie- och styrledningar och har brandskyddsteknisk isolering
Luftstyrningen i Micro Data Center är horisontell. Anpassade luftstyrplåtar ger en riktad luftström. Genom separering av ”kalla sidan” och ”varma sidan” undviks luftkortslutningar och kylningens verkningsgrad ökar
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inomhusenhet (förångare)
Utomhusenhet
Köldmedieledningar
Data- och matningsledningar
Märkström max.
Vid 50 Hz: 3,3 A
Vid 60 Hz: 3,5 A
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 14,2 A
Vid 60 Hz: 14,7 A
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
Comfort controller (fabriksinställning +25 °C)
Vid 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Ja
Ljudnivå
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 6,3...10 A
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Kompaktkylning, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ
Dokumentation
Manual