Utomhusklimatisering med inverterteknik för Micro Data Center

Art. nr.: SK 7999992

Utomhusklimatisering med inverterteknik, varvtalsreglering av kompressorn och reglering av köldmediemängd gör att upp till 40% kan sparas.

Art. nr.:
SK 7999992
Utförande
Systemet är redundant
Produktbeskrivning
Utomhusenheten med inverterteknik möjliggör en behovsanpassad varvtalsreglering av kompressorn. Regleringen av köldmediemängd sker via den elektroniska expansionsventilen. Anpassningen efter kylbehovet möjliggör en energibesparing på upp till 40 %. Via inomhusenheten (kompressorn) blåses den kalla luften ut framför 19"-profilen och den varma luften sugs in på baksidan. Tack vare anpassade luftstyrplåtar kan man få en ökad effektivitet och förebygga värmefickor.
Funktion
Alla kylaggregat för Micro Data Center är konstruerade som split-enheter, för att ge hermetisk tätning mellan kylkretsloppet innanför och utanför skåpet. Detta förhindrar att damm och korrosiva gaser tränger in.
Luftflödet i skåpet är horisontellt. Den varma luften sugs in i det bakre området och den kylda luften blåses ut framför 19"-profilen.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Super Digital Inverter utomhusenhet
Kabelfjärrkontroll
DX-styrsats
Omkopplingsbox för störningsdriftstimmar
Termostat
Märkström max.
Vid 50 Hz: 13,9 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 36 A
Remark (Dimension)
(2x)
Redundancy
Ja
Pre-Fuse (footnote)
(2x)
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Dimension
Bredd: 900 mm
Höjd: 795 mm
Djup: 320 mm
Driftstemperatur
-15 °C...43 °C
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 25 A
Inställningsområde
-15 °C...43 °C
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
84159000
EAN
4028177654136
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant, with inverter technology, For Micro Data Centre