RiMatrix S Standardrum

Art. nr.: DK 7998106

Standardiserad datorhall som byggs upp i dina rum tillsammans med en varm-/kallgångsavskärmning.

Art. nr.:
DK 7998106
Produktbeskrivning
Standardiserad datorhall som byggs upp i dina rum tillsammans med en varm-/kallgångsavskärmning.
Fördelar
Ökning av energieffektivitet
Sektionen är en kombination av dörr- och takelement, som möjliggör en konsekvent separering mellan varm och kall luft
Leveransens omfattning
Rådgivning och ROI-beräkning
Leverans och införande i kundens infrastruktur
Igångkörning och överlämning
Dokumentation, utbildning, instruktioner
Hotline och service/serviceavtal
Exakt formad sektion
Inre djup
7 000 mm
Inre höjd
2 722 mm
Inre bredd
2 750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Antal NSHV
1
Antal PDU Basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Design burglar protection
Ja
Fuktnings- och avfuktningsanläggning
tillval
Släcksystem
tillval
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Version
Single 6
Dimension
Bredd: 2.807 mm
Höjd: 2.750 mm
Djup: 7.067 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
85480090
EAN
4028177702462
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
DK RiMatrix S Standardrum, Single 6