Standardiserad datorhall som ställs upp i dina rum och kompletteras med ett skyddsrum (rum i rummet) för att ge extra skydd mot brand, vatten och rök.
- Art. nr.:
- DK 7998606
- Produktbeskrivning
- Standardiserad datorhall som ställs upp i dina rum och kompletteras med ett skyddsrum (rum i rummet) för att ge extra skydd mot brand, vatten och rök.
- Material
- Komponentkärna av värmeverkande isoleringssubstans
Robusta, inkapslade stålplåtkassetter
Innovativ anslutningsteknik med patenterad profilteknologi
Användning av temperatur- och fukttåliga tätningar
Användning av brandskyddsluckor
Demontering och återmontering kan göras när som helst - Leveransens omfattning
- Rådgivning och ROI-beräkning
Leverans och införande i kundens infrastruktur
Igångkörning och överlämning
Dokumentation, utbildning, instruktioner
Hotline och service/serviceavtal - Inre djup
- 7 220 mm
- Inre höjd
- 2 700 mm
- Inre bredd
- 2 750 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Antal NSHV
- 1
- Antal PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Skydd
- Brandmotstånd EI 90 enligt EN 1363/F 90 enligt DIN 4102
- Damm- och vattentäthet IP 56 enligt IEC 60 529
- Skydd mot extern åtkomst - motståndsklass II
- EMC-grundskydd
- Rökgastäthet, enligt EN 1634-3 (DIN 18095)
- Stöttest med 3000 Nm energi efter 30 minuters flamexponering med enhetstemperaturkurva
- Inbrottsskydd
- RC 2
- Design burglar protection
- Ja
- Design fire protection
- EI 90 enligt EN 1363/F 90 enligt DIN 4102
- Fuktnings- och avfuktningsanläggning
- tillval
- Släcksystem
- tillval
- Version
- Single 9
- Dimension
- Bredd: 2.950 mm
Höjd: 2.800 mm
Djup: 7.420 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 73089059
- EAN
- 4028177702547
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- DK RiMatrix S Standard Säkerhetsrum, Single 9