RiMatrix S Standardcontainer

Art. nr.: DK 7998206

Standardiserad datorhall i en containerlösning som därmed även kan placeras utomhus.

Art. nr.:
DK 7998206
Produktbeskrivning
Standardiserad datorhall i en containerlösning som därmed även kan placeras utomhus tack vare sin robusta containerkonstruktion av stålplåt.
Leveransens omfattning
Robust stålplåtcontainer i förstärkt ramkonstruktion för optimal viktfördelning
Inkapslad innervägg med värmeisolerande material
Rådgivning och ROI-beräkning
Leverans och införande i kundens infrastruktur
Dokumentation, utbildning, instruktioner
Hotline och service/serviceavtal
Inre djup
7 000 mm
Inre höjd
2 700 mm
Inre bredd
2 750 mm
Klimatisering (ZUCS)
60 kW + 10 kW
n+1 redundant
Antal NSHV
1
Antal PDU Basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Skydd
Vandalismskyddat invändigt område motsvarande Resistance Class II enligt DIN EN 1631
EMC-grundskydd
Damm- och vattentäthet IP 55 enligt IEC 60 529
Design burglar protection
Ja
Fuktnings- och avfuktningsanläggning
tillval
Släcksystem
tillval
Design UPS
60 kW + 20 kW
n+1 redundant
Version
Single 6
Dimension
Bredd: 3.000 mm
Höjd: 3.000 mm
Djup: 7.250 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Tullvarukod
85371098
EAN
4028177702486
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
DK RiMatrix S Standardcontainer, Single 6