Denna artikel utgår: 29 juni 2023
- Art. nr.:
- DK 7998506
- Produktbeskrivning
- Standardiserad datorhall i en containerlösning som därmed även kan placeras utomhus tack vare sin robusta containerkonstruktion av stålplåt.
- Leveransens omfattning
- Robust stålplåtcontainer i förstärkt ramkonstruktion för optimal viktfördelning
Inkapslad innervägg med värmeisolerande material
Rådgivning och ROI-beräkning
Leverans och införande i kundens infrastruktur
Dokumentation, utbildning, instruktioner
Hotline och service/serviceavtal - Inre djup
- 7 000 mm
- Inre höjd
- 2 700 mm
- Inre bredd
- 2 750 mm
- Klimatisering (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Antal NSHV
- 1
- Antal PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Kombinerat nätverks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Skydd
- Vandalismskyddat invändigt område motsvarande Resistance Class II enligt DIN EN 1631
- EMC-grundskydd
- Damm- och vattentäthet IP 55 enligt IEC 60 529
- Design burglar protection
- Ja
- Fuktnings- och avfuktningsanläggning
- tillval
- Släcksystem
- tillval
- Version
- Single 9
- Dimension
- Bredd: 3.000 mm
Höjd: 3.000 mm
Djup: 7.250 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 85371098
- EAN
- 4028177702530
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- DK RiMatrix S Standardcontainer, Single 9