Väggskåp EL, 3-delat förmonterat med profilskenor, djupvariabelt

Art. nr.: DK 7709535

E-Nummer: E2500988

Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill, med borstinsats nedtill, montageskenor, C-profilskenor, utblåsningsfilter, jordningsskena, väggfäste

Art. nr.:
DK 7709535
Utförande
Väggskåp IT
förmonterat med profilskenor, djupvariabelt
Produktbeskrivning
Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
Material
Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
General colour
RAL 7035
Färg
Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning
Väggdel sluten med plåtfläns upptill och borstlist nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen, två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled och utblåsfilter på sidan till vänster och höger
Jordningsskena med stjärnpunktsformad jordning
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Väggfäste 10 mm, förstärkt
Minikomforthandtag för låsinsatser
Säkerhetslås 3524 E
Höjdenheter
9 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 478 mm
Djup: 673 mm
Montagedjup
620 mm
Inre mått
Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 415 mm
Djup på svängdel
516 mm
Djup på väggdelen
135 mm
IK-kod
IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)
450 N
Grundmaterial
Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
36,1 kg
Bruttovikt
38 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177551015
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Produktbeskrivning
DK väggskåp, 3-part, BxHxD: 600 x 478 x 673 mm, 9 HE, förmonterat, IP 54 med sluten plåtfläns upptill och nedtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj