Väggskåp 3-delat, förmonterat med: Sluten fläns, upptill och nedtill, montageskenor, C-profilskena, väggfäste. Kapslingsklass IP 55.
- Art. nr.:
- DK 7721135
- Utförande
- Väggskåp IT
med montageskenor och profilskenor, djupvariabelt - Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel.
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå) - Leveransens omfattning
- Väggdel sluten med plåtfläns, upptill och nedtill, två lodräta montageskenor och C-profilskena, vågrät, för kabelavlastning
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19"-profilskenor fram, steglöst variabla i djupled
4 väggfästen 10 mm
Designad glasdörr
1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
Säkerhetslås 3524 E
Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås - Höjdenheter
- 21 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.012 mm
Djup: 473 mm - Montagedjup
- 420 mm
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 949 mm - Djup på svängdel
- 316 mm
- Djup på väggdelen
- 135 mm
- IK-kod
- IK08
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 750 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 46,55 kg
- Bruttovikt
- 49 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Produktbeskrivning
- DK Väggskåp EL, 3-delat, BHD: 600x1012x473 mm 21 HE, Med montageskenor, och profilskenor, djupvariabelt
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Manual