- Art. nr.:
- EL 2261605
- Utförande
- Väggskåp IT
 med montageplåt och profilskenor, fast inbyggnad
- Produktbeskrivning
- Väggskåp med optimal åtkomst tack vare svängdel. 
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
 Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad 
- General colour
- RAL 7035 
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
 Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
- Leveransens omfattning
- Väggdel med sluten fläns, upptill och nedtill, och montageplåt (medföljer)
 Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad
 Designad glasdörr
 1 apparatskåpsnyckel, dubbellås nr. 5
 Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås
 Säkerhetslås 3524 E
- Höjdenheter
- 21 HE 
- Dimension
- Bredd: 600 mm
 Höjd: 1.012 mm
 Djup: 373 mm
- Montagedjup
- 320 mm 
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
 Inre höjd: 949 mm
- Djup på svängdel
- 216 mm 
- Mått för montageplåt (B × H)
- 485 mm x 965 mm 
- Djup på väggdelen
- 135 mm 
- IK-kod
- IK08 
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 750 N 
- Grundmaterial
- Stålplåt 
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55 
- Förpackningsenhet
- 1 st. 
- Nettovikt
- 50,35 kg
- Bruttovikt
- 53 kg
- Tullvarukod
- 94032080 
- EAN
- 4028177324367 
- ETIM 9
- EC002500 
- ETIM 8
- EC002500 
- ECLASS 8.0
- 27180208 
- Produktbeskrivning
- 
EL Väggskåp 3-delat, BHD: 600x1012x373 mm 21 HE, med montageplåt, och profilskenor, fast inbyggnad