Väggskåp AE med utdragbar 19"-ram

Art. nr.: DK 7644000

Väggskåp för små nätverk med utdragbar 19"-profilskena och fläns med borstlist för kabelinföring i golvet. Kapslingsklass IP 54.

Art. nr.:
DK 7644000
Utförande
med utdragbar 19"-ram
Material
Skåp: Stålplåt
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåp: Pulverlackerat
Utdragsramar: Rostfritt stål
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med gångjärnsförsedd dörr
Vridlås med 3 mm låsinsats
Plåtfläns med borstlist för kabelinföring i botten
Utdragsram monterad på teleskopskenorna
Utblåsningsfilter i botten samt på sidan till vänster
Glasfönster till höger
Kabelavlastningsskena på bakstycket
Extra kabelavlastningsskena för montage på utdragsramen
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 350 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter
10 HE
Installation height U mounting frame vertical
4 HE
Position dörrupphängning
vänster
Antal lås
2
Grundmaterial
Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54 tillsammans med plåtfläns för kabelförskruvning
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
25,175 kg
Bruttovikt
26,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping