- Art. nr.:
- DK 7641000
- Produktbeskrivning
- Väggskåp för små nätverk med hög kapslingsklass.
- Material
- Skåp: Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåp: Pulverlackerat
Profilskenor: förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med gångjärnsförsedd dörr
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats
Plåtfläns med borstlist för kabelinföring i botten
Profilskenor, 482,6 mm (19"), justeras steglöst i djupled
C-profilskena för kabelavlastning på bakstycket
Plåtvinkel för alternativt montage av en jordningsskena eller en uttagslist i tummått
- Höjdenheter
- 8 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 380 mm
Djup: 350 mm
- Montagedjup
- 310 mm
- Inbyggnadshöjd för komponenter
- 8 HE
- Position dörrupphängning
- högerhängd, kan ändras till vänsterhängd
- Antal lås
- 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt)
- Plåtfläns
- Storlek: 5
Antal: 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 17,23 kg
- Bruttovikt
- 18,137 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177147027
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
-
DK Väggskåp AE, BHD:600x380x350 mm 8 HE, AE 1339