Väggskåp AE med 19"-profilskenor, djupvariabelt

Artikelnummer: DK 7643.000

Väggskåp för små nätverk med stationär 19"-profilskena och fläns med borstlist för kabelinföring i golvet. Kapslingsklass IP 55.

Artikelnummer:
DK 7643.000
Produktbeskrivning
Väggskåp för små nätverk med hög kapslingsklass.
Material
Skåp: Stålplåt
Ytbehandling
Skåp: Pulverlackerat
Profilskenor: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med gångjärnsförsedd dörr
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Vridlås med 3 mm låsinsats
Plåtfläns med borstlist för kabelinföring i botten
Profilskenor, 482,6 mm (19"), justeras steglöst i djupled
C-profilskena för kabelavlastning på bakstycket
Plåtvinkel för alternativt montage av en jordningsskena eller en uttagslist i tummått
Höjdenheter
13 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 350 mm
Montagedjup
310 mm
Inbyggnadshöjd för komponenter
13 HE
Position dörrupphängning
högerhängd, kan ändras till vänsterhängd
Antal lås
2
Grundmaterial
Stålplåt
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Upp till IP 66 (beroende på vald flänsplåt)
Plåtfläns
Storlek: 5
Antal: 1
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
23,399 kg
Bruttovikt
25 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177147034
ECLASS 8.0
27180208
Produktbeskrivning
DK Väggskåp AE, BHD:600x600x350 mm 13 HE, AE 1360
Godkännanden
TÜV
VDE
Datablad
Technical Data sheet
Teknik i detalj