LWL-fördelningsskåp av glasfiberförstärkt polykarbonat med montageplåt och PG förskruvningar. Kapslingsklass IP 66.
- Art. nr.:
- DK 7451000
- Fördelar
- Montageplåt med variabelt montage för upp till två fiberkassetter (kassettbredd 92 till 120 mm) och integrerat vridskydd
- Skiljeplåt med kamlist för kabelavlastning, för täckning av fiberkassetten och montage av 2 patchpaneler
- Kabelföring genom förpräglade hål med kabelförskruvning (2 x 22,5 mm och 12 x 12,5 mm)
- Material
- Skåp med lock: Glasfiberfiberförstärkt polykarbonat
Lockskruvar: Polyamid
Tätningspluggar: Polyamid
Inskummad PU-tätning - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med förpräglingar för kabelförskruvningar
Gångjärnsförsett lock med tätning
2 plomberbara lockskruvar
Tätningspluggar för väggfastsättning
Montageplåt
Skiljeplåt
12 kabelskruvkopplingar M12 x 1,5
En kabelskruvkoppling M20 x 1,5 - Dimension
- Bredd: 180 mm
Höjd: 254 mm
Djup: 90 mm - Max. fiberantal vid användning av patchpaneler
- 24
- Grundmaterial
- Polykarbonat
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,52 kg
- Bruttovikt
- 1,76 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177130562
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeskrivning
- DK Litet LWL-fördelningsskåp, BHD: 180x254x90 mm max. 24 fiberantal, med montageplåt, och fiberkassetthållare