Leveranskonceptet för det 3-delade väggskåpet AX minskar komplexiteten och ökar flexibiliteten. Tack vare systemmodulen AX/VX är skåpen lämpliga för olika användningsområden. Den 3-delade strukturen garanterar enkel åtkomst.
- Art. nr.:
- AX 2262150
- Utförande
- Väggskåp IT
- Material
- Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm - Ytbehandling
- Pulverlackerad
- Färg
- Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå) - Leveransens omfattning
- Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad
Designad glasdörr
Lås mittdel: 3 mm dubbelax
Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E
Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås - Höjdenheter
- 21 HE
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.012 mm
Djup: 573 mm - Montagedjup
- 520 mm
- Inre mått
- Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 951 mm - Djup på svängdel
- 416 mm
- Djup på väggdelen
- 135 mm
- Antal lås
- 1
- Tillåten belastning för svängdel (statisk)
- 750 N
- Tillåten belastning för väggdel (statisk)
- 250 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Lås
- Utförande för lås: 2-punkts lås
Låsinsats: Komforthandtag och 2-punktslås - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 50 kg
- Bruttovikt
- 52,66 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 208,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177982963
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AX väggskåp, 3-part, BxHxD 600 x 1012 x 573 mm, 21 HE, väggdel: sluten plåtfläns upptill och nedtill, med komforthandtag
- Datablad
- Teknik i detalj