Väggskåp AX, 3-delat With Blue e+ outlet filter

Artikelnummer:  2262.155

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Artikelnummer:
2262.155
Utförande
Väggskåp IT
Material
Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning
Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad
Designad glasdörr
Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E
Lås mittdel: 3 mm dubbelax
Inkl. jordnings- och fastsättningsmaterial
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås
Höjdenheter
21 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.012 mm
Djup: 573 mm
Antal lås
1
IK-kod
IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)
750 N
Load capacity of wall section (static)
250 N
Grundmaterial
Stålplåt
Lås
Utförande för lås: Komforthandtag och 2-punktslås
Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177994058
Produktbeskrivning
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle