Väggskåp AX, 3-delat med Blue e+ utblåsningsfilter

Art. nr.: AX 2262165

E-Nummer: E2508773

Leveranskonceptet för det 3-delade väggskåpet AX minskar komplexiteten och ökar flexibiliteten. Tack vare det modulära systemet AX/VX är skåpen lämpliga för olika användningsområden. Den 3-delade strukturen garanterar enkel åtkomst.

Art. nr.:
AX 2262165
Utförande
Väggskåp IT
Material
Vägg- och svängdel: Stålplåt, 1,5 mm
Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
Vägg- och svängdel: RAL 7035
Glasdörr: RAL 7035/7015 (skiffergrå)
Leveransens omfattning
Väggdel: Plåtfläns, sluten, upptill och nedtill
Svängdel med 25 mm hålraster i front- och bakramen och två 19”-profilskenor fram, fast inbyggnad
Designad glasdörr
Låsning design-glasdörr: säkerhetslås 3524 E
Lås mittdel: 3 mm dubbelax
2 Blue e+ utblåsningsfilter 3238.300 (medföljer löst)
Komforthandtag för låsinsatser och 2-punkts lås
Höjdenheter
21 HE
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.012 mm
Djup: 673 mm
Montagedjup
620 mm
Inre mått
Inre bredd: 502 mm
Inre höjd: 951 mm
Djup på svängdel
516 mm
Djup på väggdelen
135 mm
Antal lås
1
IK-kod
IK08
Tillåten belastning för svängdel (statisk)
750 N
Tillåten belastning för väggdel (statisk)
250 N
Grundmaterial
Stålplåt
Lås
Utförande för lås: Komforthandtag och 2-punktslås
Låsinsats: Säkerhetsinsats, lås nr 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54 tillsammans med sluten plåtfläns upptill och nedtill
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177994041
Produktbeskrivning
AX väggskåp, 3-delat, BxHxD 600 x 1012 x 673 mm, 21 HE, väggdel: sluten plåtfläns upptill och nedtill, med komforthandtag
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Selection guide
Datablad
Teknik i detalj