Patchpanel för små LWL-fördelningsskåp för Duplex-kopplingar ST, SC, E-2000 och E-2000.
- Art. nr.:
- DK 7463100
- Utförande
- E-2000 Duplex = 6 montageplatser
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad av små LWL-fördelningsskåp finns olika patchpaneler med olika kontakttyper att välja mellan.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Patchpanel
Inkl. fastsättningsmaterial - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Grundmaterial
- Stålplåt
- För LWL-koppling
- SC
- E -2000
- E-2000-Duplex
- Antal inbyggnadsplatser
- Single: Duplex: 12
6 - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,16 kg
- Bruttovikt
- 0,191 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Patchpaneler, för små LWL-fördelningskåp, 12/6 x typ: SC, E-2000, E-2000-Duplex